Fixing clips are placed into the seated position, before the ball unit is fitted, locking the unit securely in position.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Testmagasság | Teljes átmérő | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 464,2815 Ft - 622,1414 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
2.161 in
54.9 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
||
| 10302019 | 341,3834 Ft - 457,4604 Ft | 7 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
|
| 491,5922 Ft - 658,7373 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz