A zongorapántjaink többféle méretben kaphatók, így sok helyzetben alkalmazhatók. Ezek a zsanérok vizuálisan tetszetősebb alternatívát jelentenek a tompa végű zsanérok helyett. A zsanér az ajtó, fedél vagy más csuklós alkalmazás teljes hosszában illeszkedik, és egyenletesen osztja el a terhelést. Varratmentes és strapabíró nyitást biztosítanak.
Általában zongorafedelekhez használják – ezek a tartós zsanérok számos könnyű, közepes és nehéz iparágban használhatók, beleértve a teraszajtókat, fészereket, kereskedelmi és mérnöki alkalmazásokat, szekrényeket és egyéb szekrényeket, bútorgyártást, fémlemezeket és egyéb fémgyártási területeket.
A termékcsalád acél és AISI 304 rozsdamentes acél opciókat tartalmaz. Ezek a folyamatos zsanérok fúrt vagy nem fúrt változatban kaphatók. Alumínium 6082 T5 opciók is kaphatók, amelyek alumíniumprofillal rendelkeznek, kis átmérőjű rozsdamentes acél csappal. Ez a zsanér nem fúrt hegesztéssel készül, és választható eloxált vagy nyers felülettel.
Sorozat szám: SR5590
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | Anyag | Zsanér típusa | Teljes szélesség | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.602,6186 Ft - 22.768,566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
18.015,032 Ft - 18.015,032 Ft | 2 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Drilled Hinge
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
2.621,3342 Ft - 2.621,3342 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1.854,5249 Ft - 2.039,9774 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2.218,2764 Ft - 2.218,2764 Ft | 56 Raktáron |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6.906,0146 Ft - 6.906,0146 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Undrilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz