Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fonott kábelhüvely a kábelek és csövek súrlódás elleni védelméhez.
Sorozat szám: SR1106
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | Névleges belső átmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
6.453,0012 Ft - 12.337,0437 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4.270,2018 Ft - 6.909,0079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 - 0.906 in
14.0 - 23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
14.235,1139 Ft - 18.980,7891 Ft | 7 Raktáron |
1.575 - 2.126 in
40.0 - 54.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
17.319,9683 Ft - 21.353,3956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 - 2.756 in
45.0 - 70.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
6.642,7958 Ft - 12.337,0437 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 - 0.472 in
7.0 - 12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
9.489,9135 Ft - 14.235,5886 Ft | 2 Raktáron |
1.181 - 1.654 in
30.0 - 42.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
7.591,8433 Ft - 11.862,9947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 - 1.378 in
20.0 - 35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
6.642,7958 Ft - 12.337,0437 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 - 0.709 in
10.0 - 18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5.931,4973 Ft - 8.546,1012 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
6.738,1803 Ft - 9.537,8556 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
11.150,7342 Ft - 16.608,1951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 - 1.89 in
35.0 - 48.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
6.453,0012 Ft - 10.724,1527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
18.505,7905 Ft - 23.725,9895 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.52 - 3.15 in
64.0 - 80.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz