20750473
20750473
Mennyiség | Egységár |
---|
d1 | 5.2 mm |
---|---|
d1 | 0.205 in |
d | 6.3 mm |
d | 0.248 in |
D | 11.0 mm |
D | 0.433 in |
h | 17.2 mm |
h | 0.677 in |
M | 1.063 in |
M | 27.0 mm |
Menetméret | M7 |
Anyag | LDPE - PCR |
Szín | Zöld |
Újrahasznosított anyagtartalom: % | 100% |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz