Collar Plugs feature a self-tapping design for easy installation. Featuring thick walls, they are highly durable and resistant to dislodgment, which ensures a secure connection. These plugs protect against dust, debris and other external elements. This makes them ideal for sandblasting, as well as applications in the construction and automotive industries. They are designed with a knurled head for easy removal after surface treatment.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTAUPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | h | d | D | Menetméret | M | d1 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.689 in
17.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.677 in
17.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
M7
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|||
4000 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M9
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.807 in
20.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M12
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M5
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.689 in
17.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.807 in
20.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M10
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz