Menü Keresés

Galléros dugó M12 Zöld LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20750510

Gyártói cikkszám:

20750510

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 1500

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 9.6 mm
d 11.0 mm
D 18.0 mm
h 20.5 mm
M 30.5 mm
Menetméret M12
Anyag LDPE - PCR
Szín Zöld
Újrahasznosított anyagtartalom: % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot