Menü Keresés

Végidom 30.0 mm M10 Acél

Essentra cikkszám:

10306345

Gyártói cikkszám:

552030

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 + 3.059,241 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

61.185 Ft

20 x 3.059,241 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső menetméret M8 x 1.25
Külső menetméret M8 x 1.25
Osztókör átmérője 1.5 mm
Szerelőfurat hossza a végéig 30.0 mm
Típus 5
Teljes anyag Acél
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot