Menü Keresés

Gázrugós kitámasztó végek

Raktáron

A gázrugós fittingek a gázrugók rögzítésére szolgálnak a helyükre. Három különböző fitting típus áll rendelkezésre.

Sorozat szám: SR6481

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
27 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Osztókör átmérője Menetméret Anyag Szerelőfurat hossza a végéig Típus Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.3 mm
M8
Rozsdamentes acél
18.0 mm
5
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
Acél
19.7 mm
C1 kapcsoló záróklipsz
8 Raktáron
1.0 mm
M6
Poliamid
17.5 mm
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
M6
Poliamid
21.0 mm
2
30 Raktáron
1.3 mm
M8
Acél
32.0 mm
4
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
M6
Rozsdamentes acél
32.0 mm
4
10306307 11 Raktáron
M6
Acél
18.0 mm
5
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
M6
Cinkötvözet
21.0 mm
6 - Nyitva
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8 x 1.25
Acél
30.0 mm
C1 kapcsoló záróklipsz
20 Raktáron
1.5 mm
M10
Acél
30.0 mm
5
3 Raktáron
1.3 mm
M8
Cinkötvözet
21.0 mm
6 - Nyitva
31 Raktáron
1.0 mm
M6
Acél
35.0 mm
5
284 Raktáron
0.8 mm
M5
Acél
22.0 mm
3
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
M10
Acél
37.0 mm
4
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
M10
Acél
32.0 mm
3
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.3 mm
M8
Acél
18.0 mm
5
11 Raktáron
1.0 mm
M6
Poliamid
17.0 mm
2
1990 Raktáron
0.8 mm
M5
Poliamid
17.5 mm
1
10202692 Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.3 mm
M8
Rozsdamentes acél
30.0 mm
5
5 Raktáron
1.0 mm
M6
Acél
24.0 mm
4
  • / 2
Rögzítőlemez 18.0 mm M8 Rozsdamentes acél

10202678


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső menetméret
    M6x1.0
  • Külső menetméret
    M8x1.25
  • Osztókör átmérője
    1.3 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    18.0 mm
  • Típus
    5
Rögzítőlemez 19.7 mm M5 x 0.8 Acél

10404188


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    19.7 mm
  • Típus
    C1 kapcsoló záróklipsz
  • Teljes anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Végidom 17.5 mm M6 Poliamid

10306291


Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.0 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    17.5 mm
  • Típus
    1
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
Végidom 21.0 mm M6 Poliamid

10306314


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.0 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    21.0 mm
  • Típus
    2
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
Végidom 32.0 mm M8 Acél

10306369


Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.3 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    32.0 mm
  • Típus
    4
  • Teljes anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
Rögzítőlemez 32.0 mm Rozsdamentes acél

10202715


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.0 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    32.0 mm
  • Típus
    4
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Szín
    Natúr
Végidom 18.0 mm M6 Acél

10306307


Készletszintek
11 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    18.0 mm
  • Típus
    5
  • Teljes anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Végidom 21.0 mm M6 Cinkötvözet

10306321


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.0 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    21.0 mm
  • Típus
    6 - Nyitva
  • Teljes anyag
    Cinkötvözet
  • Szín
    Natúr
Rögzítőlemez 30.0 mm M8 x 1.25 Acél

10404201


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    30.0 mm
  • Típus
    C1 kapcsoló záróklipsz
  • Teljes anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Végidom 30.0 mm M10 Acél

10306345


Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső menetméret
    M8 x 1.25
  • Külső menetméret
    M8 x 1.25
  • Osztókör átmérője
    1.5 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    30.0 mm
  • Típus
    5
Végidom 21.0 mm M8 Cinkötvözet

10306352


Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.3 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    21.0 mm
  • Típus
    6 - Nyitva
  • Teljes anyag
    Cinkötvözet
  • Szín
    Natúr
Végidom 35.0 mm M6 Acél

10306376


Készletszintek
31 Raktáron
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.0 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    35.0 mm
  • Típus
    5
  • Teljes anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
Végidom 22.0 mm M5 Acél

10306260


Készletszintek
284 Raktáron
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    0.8 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    22.0 mm
  • Típus
    3
  • Teljes anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
Végidom 37.0 mm M10 Acél

10306390


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.5 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    37.0 mm
  • Típus
    4
  • Teljes anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
Végidom 32.0 mm M10 Acél

10306383


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.5 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    32.0 mm
  • Típus
    3
  • Teljes anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
Végidom 18.0 mm M8 Acél

10306284


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.3 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    18.0 mm
  • Típus
    5
  • Teljes anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
Végidom 17.0 mm M6 Poliamid

10306253


Készletszintek
11 Raktáron
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.0 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    17.0 mm
  • Típus
    2
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
Végidom 17.5 mm M5 Poliamid

10306246


Készletszintek
1990 Raktáron
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    0.8 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    17.5 mm
  • Típus
    1
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
Rögzítőlemez 30.0 mm M8 Rozsdamentes acél

10202692


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.3 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    30.0 mm
  • Típus
    5
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Szín
    Natúr
Végidom 24.0 mm M6 Acél

10306338


Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Osztókör átmérője
    1.0 mm
  • Szerelőfurat hossza a végéig
    24.0 mm
  • Típus
    4
  • Teljes anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr