Menü Keresés

Végidom 37.0 mm M10 Acél

Essentra cikkszám:

10306390

Gyártói cikkszám:

552036

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 + 7.648,1092 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

152.962 Ft

20 x 7.648,1092 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Osztókör átmérője 1.5 mm
Szerelőfurat hossza a végéig 37.0 mm
Típus 4 - Nagy teherbírású
Teljes anyag Acél
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot