A gázrugós fittingek a gázrugók rögzítésére szolgálnak a helyükre. Három különböző fitting típus áll rendelkezésre.
Sorozat szám: SR6481
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Anyag | Szerelőfurat hossza a végéig | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.497,3485 Ft - 2.497,3485 Ft | 4 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Acél
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
7.648,1092 Ft - 7.648,1092 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Acél
|
1.457 in
37.0 mm
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
4.058,1776 Ft - 4.058,1776 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
3.059,241 Ft - 3.059,241 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Acél
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
1.373,5361 Ft - 1.373,5361 Ft | 3 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Cinkötvözet
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 - Nyitva
|
||
18 Raktáron |
|
M6 x 1.0
|
Acél
|
0.906 in
23.0 mm
|
C1 kapcsoló záróklipsz
|
|||
1.262,5432 Ft - 2.254,5248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Rozsdamentes acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz