Menü Keresés

Gázrugós kitámasztók – állítható erejű

Raktáron

Az állítható erősségű gázrugókat és illesztéseket széles körben használják az iparban, például orvosi és laboratóriumi, bútoripari, gépjárműipari és ipari berendezésekben nyitásra, zárásra, döntésre és csillapításra. Ezek a rugók lehetővé teszik az igény szerinti egyszerű beállítást, az adott gáz alkalmazás jellemzőinek megfelelően.

Sorozat szám: SR5487

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
53 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Hossz kihúzva Rúdátmérő Anyag Löket hossza Maximális erő Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
650.0 N
14 Raktáron
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
400.0 N
14 Raktáron
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
664.0 mm
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
1 Raktáron
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
650.0 N
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
650.0 N
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
1200.0 N
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
9 Raktáron
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
650.0 N
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
250.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
15 Raktáron
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
2500.0 N
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
  • / 3
Állítható gázrugó 180.0 mm 410.0 mm 650.0 N

10282892


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    410.0 mm
  • Löket hossza
    180.0 mm
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Menetméret
    M8 x 1.25
Állítható gázrugó 40.0 mm 115.0 mm 400.0 N

10282830


Készletszintek
14 Raktáron
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    115.0 mm
  • Löket hossza
    40.0 mm
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
Állítható gázrugó 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10202821


Készletszintek
14 Raktáron
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    160.0 mm
  • Löket hossza
    60.0 mm
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
Többállású gázrugó 150.0 mm 350.0 mm 400.0 N

10202746


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    350.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
Állítható gázrugó 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203163


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    664.0 mm
  • Löket hossza
    300.0 mm
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Menetméret
    M6
Állítható gázrugó 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202890


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    564.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Menetméret
    M6
Állítható gázrugó 120.0 mm 290.0 mm 650.0 N

10282861


Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    290.0 mm
  • Löket hossza
    120.0 mm
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Menetméret
    M8 x 1.25
Állítható gázrugó 160.0 mm 370.0 mm 650.0 N

10282885


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    370.0 mm
  • Löket hossza
    160.0 mm
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Menetméret
    M8 x 1.25
Állítható gázrugó 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10202906


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    545.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Menetméret
    M8 x 1.25
Állítható gázrugó 150.0 mm 350.0 mm 1200.0 N

10282915


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    350.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Menetméret
    M8 x 1.25
Többállású gázrugó 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202760


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    264.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Menetméret
    M6
Többállású gázrugó 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    250.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
Állítható gázrugó 80.0 mm 210.0 mm 650.0 N

10282847


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    210.0 mm
  • Löket hossza
    80.0 mm
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Szín
    Fekete
Állítható gázrugó 100.0 mm 250.0 mm 1200.0 N

10282908


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    250.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Menetméret
    M8 x 1.25
Állítható gázrugó 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    160.0 mm
  • Löket hossza
    60.0 mm
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
Állítható gázrugó 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10202845


Készletszintek
15 Raktáron
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    340.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
Állítható gázrugó 200.0 mm 450.0 mm 1200.0 N

10282922


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    450.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Menetméret
    M8 x 1.25
Állítható gázrugó 500.0 mm 1080.0 mm 2500.0 N

10202975


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    1080.0 mm
  • Löket hossza
    500.0 mm
  • Rúdátmérő
    14.0 mm
  • Menetméret
    M10 x 1.5
Állítható gázrugó 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203156


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    564.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Menetméret
    M6
Állítható gázrugó 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10202852


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    440.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8