Menü Keresés

Gázrugós kitámasztók – fix erejű

Raktáron

A fix erejű gázrugós kitámasztók szerelőnyílások fedőlapjához, motorháztetőkhöz és nyílásfedő lapokhoz használhatók. A gázrugók öntartók, nincs szükségük külső energiaforrásra.

Sorozat szám: SR6482

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
97 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csőátmérő Maximális erő Csőhossz Megveszem
14.385,0307 Ft - 34.631,7995 Ft 10 Raktáron
18.0 mm
550.0 N
145.0 mm
15.235,3084 Ft - 36.690,933 Ft 19 Raktáron
18.0 mm
500.0 N
195.0 mm
16.339,4944 Ft - 39.345,6003 Ft 8 Raktáron
18.0 mm
500.0 N
295.0 mm
16.339,4944 Ft - 39.345,6003 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
300.0 N
295.0 mm
15.711,0375 Ft - 37.831,5315 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
450.0 N
245.0 mm
13.511,5181 Ft - 13.511,5181 Ft 6 Raktáron
15.0 mm
200.0 N
230.0 mm
14.385,0307 Ft - 34.631,7995 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
450.0 N
145.0 mm
15.235,3084 Ft - 15.235,3084 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
450.0 N
195.0 mm
15.711,0375 Ft - 37.831,5315 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
250.0 N
245.0 mm
15.711,0375 Ft - 15.711,0375 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
350.0 N
245.0 mm
17.596,3817 Ft - 42.373,7379 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
1000.0 N
145.0 mm
18.853,2556 Ft - 45.401,8753 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
200.0 N
245.0 mm
17.596,3817 Ft - 17.596,3817 Ft 2 Raktáron
23.0 mm
200.0 N
145.0 mm
18.224,812 Ft - 18.224,812 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
500.0 N
195.0 mm
16.339,4944 Ft - 39.345,6003 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
450.0 N
295.0 mm
19.481,6993 Ft - 46.905,8503 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
650.0 N
295.0 mm
18.853,2556 Ft - 45.401,8753 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
9000.0 N
245.0 mm
9.102,377 Ft - 21.923,7156 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
100.0 N
90.0 mm
17.596,3817 Ft - 42.373,7379 Ft 2 Raktáron
23.0 mm
800.0 N
145.0 mm
9.102,377 Ft - 9.102,377 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
50.0 N
90.0 mm
  • / 5
Gázrugó 100.0 mm 8.0 mm 550.0 N Acél

10305065

Ártartomány
34.631 Ft - 14.385 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    145.0 mm
  • Maximális erő
    550.0 N
Gázrugó 150.0 mm 8.0 mm 500.0 N Acél

10305140

Ártartomány
36.690 Ft - 15.235 Ft

Készletszintek
19 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Csőhossz
    195.0 mm
  • Maximális erő
    500.0 N
Gázrugó 250.0 mm 8.0 mm 500.0 N Acél

10305317

Ártartomány
39.345 Ft - 16.339 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Csőhossz
    295.0 mm
  • Maximális erő
    500.0 N
Gázrugó 250.0 mm 8.0 mm 300.0 N Acél

10305270

Ártartomány
39.345 Ft - 16.339 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Csőhossz
    295.0 mm
  • Maximális erő
    300.0 N
Gázrugó 200.0 mm 8.0 mm 450.0 N Acél

10305225

Ártartomány
37.831 Ft - 15.711 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    245.0 mm
  • Maximális erő
    450.0 N
Gázrugó 200.0 mm 6.0 mm 200.0 N Acél

10304983

Ártartomány
13.511 Ft - 13.511 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    230.0 mm
  • Maximális erő
    200.0 N
Gázrugó 100.0 mm 8.0 mm 450.0 N Acél

10305058

Ártartomány
34.631 Ft - 14.385 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    145.0 mm
  • Maximális erő
    450.0 N
Gázrugó 150.0 mm 8.0 mm 450.0 N Acél

10305133

Ártartomány
15.235 Ft - 15.235 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Csőhossz
    195.0 mm
  • Maximális erő
    450.0 N
Gázrugó 200.0 mm 8.0 mm 250.0 N Acél

10305201

Ártartomány
37.831 Ft - 15.711 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    245.0 mm
  • Maximális erő
    250.0 N
Gázrugó 200.0 mm 8.0 mm 350.0 N Acél

10305218

Ártartomány
15.711 Ft - 15.711 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    245.0 mm
  • Maximális erő
    350.0 N
Gázrugó 100.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Acél

10305386

Ártartomány
42.373 Ft - 17.596 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Csőátmérő
    23.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    145.0 mm
  • Maximális erő
    1000.0 N
Gázrugó 200.0 mm 10.0 mm 200.0 N Acél

10305454

Ártartomány
45.401 Ft - 18.853 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Csőátmérő
    23.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    245.0 mm
  • Maximális erő
    200.0 N
Gázrugó 100.0 mm 10.0 mm 200.0 N Acél

10305348

Ártartomány
17.596 Ft - 17.596 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Csőátmérő
    23.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    145.0 mm
  • Maximális erő
    200.0 N
Gázrugó 150.0 mm 10.0 mm 500.0 N Acél

10305423

Ártartomány
18.224 Ft - 18.224 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Csőátmérő
    23.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Csőhossz
    195.0 mm
  • Maximális erő
    500.0 N
Gázrugó 250.0 mm 8.0 mm 450.0 N Acél

10305300

Ártartomány
39.345 Ft - 16.339 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Csőhossz
    295.0 mm
  • Maximális erő
    450.0 N
Gázrugó 250.0 mm 10.0 mm 650.0 N Acél

10305539

Ártartomány
46.905 Ft - 19.481 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Csőátmérő
    23.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Csőhossz
    295.0 mm
  • Maximális erő
    650.0 N
Gázrugó 200.0 mm 10.0 mm 9000.0 N Acél

10305492

Ártartomány
45.401 Ft - 18.853 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Csőátmérő
    23.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    245.0 mm
  • Maximális erő
    9000.0 N
Gázrugó 60.0 mm 6.0 mm 100.0 N Acél

10304860

Ártartomány
21.923 Ft - 9.102 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    60.0 mm
  • Csőhossz
    90.0 mm
  • Maximális erő
    100.0 N
Gázrugó 100.0 mm 10.0 mm 800.0 N Acél

10305379

Ártartomány
42.373 Ft - 17.596 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Csőátmérő
    23.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    145.0 mm
  • Maximális erő
    800.0 N
Gázrugó 60.0 mm 6.0 mm 50.0 N Acél

10304853

Ártartomány
9.102 Ft - 9.102 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    60.0 mm
  • Csőhossz
    90.0 mm
  • Maximális erő
    50.0 N