Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5938 Ft - 15,5457 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.091 in
2.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 14,3311 Ft - 17,6918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 21,4652 Ft - 26,5004 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,0733 Ft - 16,1392 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.406 in
10.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 25,5728 Ft - 31,5709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,1912 Ft - 16,2846 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.563 in
14.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,1912 Ft - 16,2846 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.535 in
13.6 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,883 Ft - 17,1376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 14,3901 Ft - 17,7665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 28,1591 Ft - 34,7626 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 29,13 Ft - 35,9615 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 78,9392 Ft - 97,4565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,7117 Ft - 15,695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,9515 Ft - 15,9898 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,7926 Ft - 17,0275 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,0733 Ft - 16,1392 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,2816 Ft - 16,3986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.72 in
18.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,8335 Ft - 15,8405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 32,8681 Ft - 40,5761 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 21,5281 Ft - 26,579 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz