Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M10 x 1.5 12.7 mm Poliamid 6/6 Natúr

A csavar ovális fejjel rendelkezik kereszthornyos menettel, egyesítve a domború és a süllyesztett fejű kötőelemek legfontosabb jellemzőit. Natúr színű poliamidból készül, és számos alkalmazásban és iparágban használják.
Essentra cikkszám:

10299227

Gyártói cikkszám:

50M100150M020

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 95,0796 Ft
2500 - 9999 85,5731 Ft
10000 + 77,0139 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

47.540 Ft

500 x 95,0796 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Besüllyesztett csavarfokozat 90 / 92
Menethossz 12.7 mm
Menetméret M10 x 1.5
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Fej típusa Ovális fej

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot