A golyóscsavarok precíziós alkatrészek, amelyeket lineáris mozgásrendszerekben használnak a forgó mozgás lineáris mozgássá történő hatékony és pontos átalakítására. Egy menetes tengelyből (vagy anyából) és egy sor precíziós köszörült golyós csapágyból állnak. A golyós csapágyak a tengely és az anya között gördülnek, csökkentve a súrlódást és a csúszómozgásos rendszerekben szokásos kopást.
Gyakran használják különféle ipari alkalmazásokban, különösen az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben. Átmérőtől függően a golyóscsavarok nagy választéka áll rendelkezésre.
Figyelem: Összeszerelés előtt ne távolítsa el a golyós anyát a hüvelyről, mert a golyók kilazulnak, és az anya használhatatlanná válik.A golyóscsavarok precíziós alkatrészek, amelyeket lineáris mozgásrendszerekben használnak, hogy a forgó mozgást hatékonyan és pontosan lineáris mozgássá alakítsák.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Menet | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276.068,00 Ft - 345.083,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
53.260,00 Ft - 66.576,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
600.0
|
32x20
|
20.0
|
||
863.232,00 Ft - 1.079.037,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
125.064,00 Ft - 156.332,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
2500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
316.340,00 Ft - 395.423,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
767.580,00 Ft - 959.476,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4500.0
|
40x40
|
40.0
|
||
97.920,00 Ft - 122.400,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
600.0
|
50x5
|
5.0
|
||
146.056,00 Ft - 182.569,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
1500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
208.944,00 Ft - 261.181,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
800.0
|
40x80
|
80.0
|
||
388.480,00 Ft - 485.601,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
423.816,00 Ft - 529.767,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
214.284,00 Ft - 267.855,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2000.0
|
40x20
|
20.0
|
||
145.860,00 Ft - 182.324,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
1000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
112.996,00 Ft - 141.244,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
1000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
121.684,00 Ft - 152.104,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
600.0
|
40x40
|
40.0
|
||
751.648,00 Ft - 939.559,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
683.872,00 Ft - 854.841,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
385.844,00 Ft - 482.303,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
30.532,00 Ft - 38.164,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
600.0
|
25x5
|
5.0
|
||
476.420,00 Ft - 595.523,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz