A golyóscsavarok precíziós alkatrészek, amelyeket lineáris mozgásrendszerekben használnak a forgó mozgás lineáris mozgássá történő hatékony és pontos átalakítására. Egy menetes tengelyből (vagy anyából) és egy sor precíziós köszörült golyós csapágyból állnak. A golyós csapágyak a tengely és az anya között gördülnek, csökkentve a súrlódást és a csúszómozgásos rendszerekben szokásos kopást.
Gyakran használják különféle ipari alkalmazásokban, különösen az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben. Átmérőtől függően a golyóscsavarok nagy választéka áll rendelkezésre.
Figyelem: Összeszerelés előtt ne távolítsa el a golyós anyát a hüvelyről, mert a golyók kilazulnak, és az anya használhatatlanná válik.A golyóscsavarok precíziós alkatrészek, amelyeket lineáris mozgásrendszerekben használnak, hogy a forgó mozgást hatékonyan és pontosan lineáris mozgássá alakítsák.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Menet | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.056,00 Ft - 182.569,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
1500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
157.184,00 Ft - 196.479,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
600.0
|
40x80
|
80.0
|
||
57.472,00 Ft - 71.840,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
852.188,00 Ft - 1.065.233,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x40
|
40.0
|
||
412.772,00 Ft - 515.963,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
548.324,00 Ft - 685.402,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
233.952,00 Ft - 292.440,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
294.148,00 Ft - 367.682,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
522.568,00 Ft - 653.211,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
2000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
1.558.928,00 Ft - 1.948.662,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
429.156,00 Ft - 536.445,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
2500.0
|
40x40
|
40.0
|
||
911.928,00 Ft - 1.139.911,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
3500.0
|
40x80
|
80.0
|
||
260.784,00 Ft - 325.981,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
1000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
81.876,00 Ft - 102.344,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
570.476,00 Ft - 713.095,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
241.268,00 Ft - 301.586,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
68.636,00 Ft - 85.796,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
600.0
|
40x5
|
5.0
|
||
100.744,00 Ft - 125.928,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
800.0
|
40x20
|
20.0
|
||
523.448,00 Ft - 654.309,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
90.772,00 Ft - 113.464,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
800.0
|
40x5
|
5.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz