Menü Keresés

Golyós szállítógörgők - nagy teherbírású

Raktáron

A Hevi-Load golyós szállítógörgőket pontos szabványoknak megfelelően tervezzük és gyártjuk. Többféle golyómérettel rendelhetők, 35 kg – 1000 kg terhelhetőséggel. Minden Hevi-Load egységet rozsdásodásgátló, fekete bevonattal látunk el.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
8 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csapágygolyó átmérője Testmagasság Body Diameter Csapágygolyó szélessége Talp magassága Fej hossza Terhelhetőség Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.1 mm
49.2 mm
60.0 mm
38.1 mm
12.4 mm
49.2 mm
1000.0 kg
14 Raktáron
12.7 mm
28.5 mm
25.6 mm
12.7 mm
8.0 mm
28.5 mm
25.00 kg
23.752,4416 Ft - 31.828,2725 Ft 25 Raktáron
25.4 mm
35.8 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
35.8 mm
250.0 kg
6.676,4376 Ft - 18.784,5465 Ft 20 Raktáron
12.7 mm
19.6 mm
20.6 mm
12.7 mm
16.1 mm
19.6 mm
35.0 kg
22.884,6447 Ft - 64.398,3915 Ft 8 Raktáron
25.4 mm
48.3 mm
44.5 mm
25.4 mm
35.8 mm
48.3 mm
135.0 kg
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.1 mm
73.5 mm
60.0 mm
38.1 mm
48.5 mm
73.5 mm
1000.0 kg
38.756,9304 Ft - 109.063,4201 Ft 26 Raktáron
38.1 mm
35.8 mm
60.0 mm
38.1 mm
35.8 mm
35.8 mm
1000.0 kg
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
32.0 mm
50.8 mm
25.4 mm
32.0 mm
32.0 mm
320.0 kg
Golyós görgő 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 49.2 mm Black

10302316


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    12.4 mm
  • Fej hossza
    49.2 mm
  • Talpszélesség
    76.2 mm
  • Body Diameter
    60.0 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    38.1 mm
Golyós görgő 12.7 mm 25.00 kg 25.6 mm 28.5 mm

10302378


Készletszintek
14 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    8.0 mm
  • Fej hossza
    28.5 mm
  • Talpszélesség
    25.4 mm
  • Body Diameter
    25.6 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    12.7 mm
Golyós görgő 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 35.8 mm

10302323

Ártartomány
31.828 Ft - 23.752 Ft

Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    4.8 mm
  • Fej hossza
    35.8 mm
  • Talpszélesség
    57.2 mm
  • Body Diameter
    44.5 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    25.4 mm
Golyós görgő 12.7 mm 35.00 kg 20.6 mm 19.6 mm

10302231

Ártartomány
18.784 Ft - 6.676 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    16.1 mm
  • Fej hossza
    19.6 mm
  • Talpszélesség
    12.7 mm
  • Body Diameter
    20.6 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    12.7 mm
Golyós görgő 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 48.3 mm

10302248

Ártartomány
64.398 Ft - 22.884 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    35.8 mm
  • Fej hossza
    48.3 mm
  • Talpszélesség
    44.5 mm
  • Body Diameter
    44.5 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    25.4 mm
Golyós görgő 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 73.5 mm Black

10302255


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    48.5 mm
  • Fej hossza
    73.5 mm
  • Talpszélesség
    60.0 mm
  • Body Diameter
    60.0 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    38.1 mm
Golyós görgő 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 35.8 mm

10302385

Ártartomány
109.063 Ft - 38.756 Ft

Készletszintek
26 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    35.8 mm
  • Fej hossza
    35.8 mm
  • Talpszélesség
    76.2 mm
  • Body Diameter
    60.0 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    38.1 mm
Golyós görgő 25.4 mm 320.00 kg 50.8 mm 32.0 mm

10302392


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    32.0 mm
  • Fej hossza
    32.0 mm
  • Talpszélesség
    76.2 mm
  • Body Diameter
    50.8 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    25.4 mm