Menü Keresés

Golyós szállítógörgők – közepes teherbírású

Raktáron

A közepes teljesítményű golyós átviteli eszközök korrózióállóak, és szennyeződés-kivezető furattal rendelkeznek; gyapjú filc tömítés a maximális hatékonyság érdekében. Egy nagy teherbíró golyóval rendelkezik, amely sok kis golyón helyezkedik el, félgömb alakú csészében.

Nagy támasztófelülettel rendelkezik a nagyobb stabilitás érdekében, és használható rakomány- és poggyászkezelésben, szerelősorokon és gépi rakodó alkalmazásokban, tolóajtós rendszerekben és gépasztalokon. Gyakran használják a nehéziparban, például a gyártásban, az autóiparban és a hajózásban.

  • Anyag: cink, acél, rozsdamentes acél
  • Szín: Natúr

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
24 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csapágygolyó átmérője Teljes átmérő Csapágygolyó szélessége Fej hossza Átmérő Teljes magasság Megveszem
2.280,4419 Ft - 6.420,6363 Ft 81 Raktáron
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
82.7 mm
2.212,1652 Ft - 6.223,6843 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
39.7 mm
31.5 mm
10302415 23 Raktáron
39.7 mm
55.5 mm
25.4 mm
11.9 mm
44.5 mm
57.0 mm
2.171,1992 Ft - 6.105,513 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
62.7 mm
1.802,505 Ft - 2.415,3614 Ft 10 Raktáron
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
60.2 mm
1.802,505 Ft - 5.071,5148 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
55.2 mm
37 Raktáron
7.9 mm
15.0 mm
7.9 mm
12.5 mm
15.0 mm
20.5 mm
5.516,7578 Ft - 15.519,8203 Ft 52 Raktáron
12.7 mm
20.6 mm
12.7 mm
3.5 mm
20.6 mm
19.6 mm
6.663,8064 Ft - 8.929,5037 Ft 12 Raktáron
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
5.530,4131 Ft - 15.559,2107 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
72.7 mm
5.489,4471 Ft - 15.450,8871 Ft 13 Raktáron
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
6.3 mm
32.1 mm
32.5 mm
8.056,6512 Ft - 22.669,1792 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
1.802,505 Ft - 2.415,3614 Ft 16 Raktáron
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
75.2 mm
16.809,7248 Ft - 47.298,031 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
4.205,845 Ft - 11.836,8172 Ft 28 Raktáron
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
10302521 5.885,452 Ft - 16.563,666 Ft 16 Raktáron
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
5.6 mm
44.5 mm
41.4 mm
3.645,976 Ft - 10.261,201 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
2.280,4419 Ft - 6.420,6363 Ft 6 Raktáron
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
57.7 mm
  • / 2
Golyós görgő 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301814

Ártartomány
6.420 Ft - 2.280 Ft

Készletszintek
81 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    25.4 mm
  • Teherbírás lefelé mutató golyóval
    25.0 kg
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    55.0 kg
  • Body Diameter
    39.7 mm
  • Fej hossza
    39.7 mm
Golyós görgő 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 4.8 mm

10301845

Ártartomány
6.223 Ft - 2.212 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    25.4 mm
  • Teherbírás lefelé mutató golyóval
    25.0 kg
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    55.0 kg
  • Body Diameter
    44.5 mm
  • Fej hossza
    4.8 mm
Golyós görgő 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

10302415


Készletszintek
23 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    39.7 mm
  • Teherbírás lefelé mutató golyóval
    60.0 kg
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    140.0 kg
  • Body Diameter
    69.0 mm
  • Fej hossza
    11.9 mm
Golyós görgő 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301784

Ártartomány
6.105 Ft - 2.171 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    25.4 mm
  • Teherbírás lefelé mutató golyóval
    25.0 kg
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    55.0 kg
  • Body Diameter
    39.7 mm
  • Fej hossza
    39.7 mm
Golyós görgő 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301746

Ártartomány
2.415 Ft - 1.802 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    19.0 mm
  • Teherbírás lefelé mutató golyóval
    10.0 kg
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    20.0 kg
  • Body Diameter
    32.1 mm
  • Fej hossza
    30.2 mm
Golyós görgő 55.2 mm (H) 32.1 mm

10301739

Ártartomány
5.071 Ft - 1.802 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    19.0 mm
  • Teherbírás lefelé mutató golyóval
    10.0 kg
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    20.0 kg
  • Body Diameter
    32.1 mm
  • Fej hossza
    30.2 mm
Golyós görgő 7.9 mm 15.0 kg 15.0 mm 12.5 mm

10301944


Készletszintek
37 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    7.9 mm
  • Teherbírás lefelé mutató golyóval
    15.0 kg
  • Body Diameter
    15.0 mm
  • Fej hossza
    12.5 mm
  • Teljes magasság
    20.5 mm
Golyós görgő 12.7 mm 35.0 kg 20.6 mm 3.5 mm

10302439

Ártartomány
15.519 Ft - 5.516 Ft

Készletszintek
52 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    12.7 mm
  • Teherbírás lefelé mutató golyóval
    35.0 kg
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    35.0 kg
  • Body Diameter
    20.6 mm
  • Fej hossza
    3.5 mm
Golyós görgő 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

10302200

Ártartomány
8.929 Ft - 6.663 Ft

Készletszintek
12 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    39.7 mm
  • Teherbírás lefelé mutató golyóval
    60.0 kg
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    140.0 kg
  • Body Diameter
    55.5 mm
  • Fej hossza
    54.8 mm
Golyós görgő 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm

10302194

Ártartomány
15.559 Ft - 5.530 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    25.4 mm
  • Teherbírás lefelé mutató golyóval
    25.0 kg
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    55.0 kg
  • Body Diameter
    39.7 mm
  • Fej hossza
    39.7 mm
Golyós görgő 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10301852

Ártartomány
15.450 Ft - 5.489 Ft

Készletszintek
13 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    25.4 mm
  • Teherbírás lefelé mutató golyóval
    25.0 kg
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    55.0 kg
  • Body Diameter
    44.5 mm
  • Fej hossza
    6.3 mm
Golyós görgő 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 6.3 mm

10302422


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    19.0 mm
  • Teherbírás lefelé mutató golyóval
    10.0 kg
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    25.0 kg
  • Body Diameter
    38.0 mm
  • Fej hossza
    6.3 mm
Golyós görgő 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

10301838

Ártartomány
22.669 Ft - 8.056 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    25.4 mm
  • Teherbírás lefelé mutató golyóval
    25.0 kg
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    55.0 kg
  • Body Diameter
    38.0 mm
  • Fej hossza
    6.3 mm
Golyós görgő 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301760

Ártartomány
2.415 Ft - 1.802 Ft

Készletszintek
16 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    19.0 mm
  • Teherbírás lefelé mutató golyóval
    10.0 kg
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    20.0 kg
  • Body Diameter
    32.1 mm
  • Fej hossza
    30.2 mm
Golyós görgő 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

10302217

Ártartomány
47.298 Ft - 16.809 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    39.7 mm
  • Teherbírás lefelé mutató golyóval
    60.0 kg
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    140.0 kg
  • Body Diameter
    55.5 mm
  • Fej hossza
    54.8 mm
Golyós görgő 25.4 mm 10.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10302538

Ártartomány
11.836 Ft - 4.205 Ft

Készletszintek
28 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    25.4 mm
  • Teherbírás lefelé mutató golyóval
    10.0 kg
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    25.0 kg
  • Body Diameter
    44.5 mm
  • Fej hossza
    6.3 mm
Golyós görgő 25.4 mm 10.0 kg 39.7 mm 6.3 mm Cink

10302521

Ártartomány
16.563 Ft - 5.885 Ft

Készletszintek
16 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    25.4 mm
  • Teherbírás lefelé mutató golyóval
    10.0 kg
  • Fej hossza
    6.3 mm
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Golyós görgő 25.4 mm 250.0 kg 44.5 mm 5.6 mm

10302446


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    25.4 mm
  • Teherbírás lefelé mutató golyóval
    250.0 kg
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    250. kg
  • Body Diameter
    44.5 mm
  • Fej hossza
    5.6 mm
Golyós görgő 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

10301821

Ártartomány
10.261 Ft - 3.645 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    25.4 mm
  • Teherbírás lefelé mutató golyóval
    25.0 kg
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    55.0 kg
  • Body Diameter
    38.0 mm
  • Fej hossza
    6.3 mm
Golyós görgő 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301777

Ártartomány
6.420 Ft - 2.280 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    25.4 mm
  • Teherbírás lefelé mutató golyóval
    25.0 kg
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    55.0 kg
  • Body Diameter
    39.7 mm
  • Fej hossza
    39.7 mm