Menü Keresés

Gömbcsuklók és foglalatok - a házon sík felülettel

Raktáron

A lapos házzal rendelkező gömbcsuklók és foglalatok két elem összekapcsolására szolgálnak. Az illesztések gömb- és foglalatrendszere számos irányban lehetővé teszi az egyenletes és rugalmas mozgást. A ház lapos kialakítása segíti a szerelést, mivel lehetővé teszi, hogy a csavarkulcs megfogja az alkatrészt.

A golyó és a foglalat hosszú élettartamú teljesítményt és zökkenőmentes működést biztosít azáltal, hogy csökkenti a súrlódást és a kopást az összekötő alkatrészeknél azáltal, hogy rugalmasságot biztosít az eltolásoknál.

Hatlapú anya nélkül szállítjuk. Könnyű szerelhetőségük és biztonságos csatlakozásuk miatt széles körben használatosak automatizálási rendszerekben, orvosi eszközökben és építőipari berendezésekben.

  • A gömbcsukló és a foglalat hosszú élettartamú teljesítményt és zökkenőmentes működést biztosít a súrlódás és kopás csökkentésével.
  • A ház lapos kialakítása segíti a szerelést, mivel lehetővé teszi, hogy a csavarkulcs megfogja az alkatrészt.
  • Automatizálási rendszerekben, orvosi berendezésekben és építőipari berendezésekben használatos.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
25 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 Menet iránya d1 l1 ±0.3 Anyag d3 ±0.5 d4 ±0.5 Megveszem
5.341,852 Ft - 7.631,2174 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
Left Hand
10.0
25.0
303 Rozsdamentes acél
10.0
14.8
3.485,817 Ft - 5.361,0261 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
Right Hand
16.0
35.0
303 Rozsdamentes acél
16.0
24.0
5.775,183 Ft - 7.700,2435 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M14
Left Hand
19.0
45.0
Acél
22.0
30.0
502,357 Ft - 835,9826 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
Left Hand
8.0
22.0
Acél
8.0
12.8
19.910,191 Ft - 26.544,3652 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
Right Hand
22.0
45.0
303 Rozsdamentes acél
22.0
30.0
  • / 2
Gömb- és foglalatcsukló Bal kezes 10.0 M6 303 Rozsdamentes acél

20213800

Ártartomány
7.631 Ft - 5.341 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menet iránya
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Gömb- és foglalatcsukló Jobb kezes 16.0 M12 303 Rozsdamentes acél

20213756

Ártartomány
5.361 Ft - 3.485 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menet iránya
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Gömb- és foglalatcsukló Bal kezes 19.0 M14 Acél

20213688

Ártartomány
7.700 Ft - 5.775 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menet iránya
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Gömb- és foglalatcsukló Bal kezes 8.0 M5 Acél

20213633

Ártartomány
835 Ft - 502 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menet iránya
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Gömb- és foglalatcsukló Jobb kezes 22.0 M16 303 Rozsdamentes acél

20213787

Ártartomány
26.544 Ft - 19.910 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menet iránya
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0