A bemélyedéses csapszáras marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.332,4357 Ft - 1.338,8432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
1.332,4357 Ft - 1.338,8432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
1.296,7433 Ft - 1.303,1644 Ft | 10 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
444,8911 Ft - 1.584,7253 Ft | 30 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
444,8911 Ft - 1.584,7253 Ft | 50 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
999,3884 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Menetes szár
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1.615,0865 Ft - 4.324,9878 Ft | 20 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Menetes szár
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
411,4212 Ft - 1.524,1625 Ft | 210 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2.064,5347 Ft - 2.344,4336 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
977,387 Ft - 977,387 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Menetes szár
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
1.845,2186 Ft - 4.979,974 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
441,1161 Ft - 1.271,8178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
2.538,8185 Ft - 2.852,9312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Menetes szár
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
1.016,5843 Ft - 1.142,5005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Menetes szár
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
10280737 | 492,7033 Ft - 1.927,9142 Ft | 495 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
|
423,4906 Ft - 1.564,5377 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
1.692,427 Ft - 4.532,9199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Menetes szár
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
338,4336 Ft - 1.039,6606 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
426,7471 Ft - 1.564,5377 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
3.210,3348 Ft - 3.259,1843 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz