A bemélyedéses csapszáras marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353,7861 Ft - 1.271,8178 Ft | 16 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
2.697,6752 Ft - 3.031,2428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
1.028,5092 Ft - 1.155,7123 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Menetes szár
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
3.250,1757 Ft - 4.779,6661 Ft | 1 Raktáron |
|
M12
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
3.530,54 Ft - 5.191,9843 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
3.004,4906 Ft - 4.418,3468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
1.195,3614 Ft - 1.334,0102 Ft | 9 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
1.416,3342 Ft - 1.591,5654 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Menetes szár
|
2.756 in
70.0 mm
|
PA
|
||
900,4983 Ft - 1.077,6188 Ft | 680 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
1.701,997 Ft - 2.024,6392 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
987,5868 Ft - 1.175,5917 Ft | 1 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
1.794,8196 Ft - 2.174,2908 Ft | 8 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
2.362 in
60.0 mm
|
PP
|
||
3.210,3348 Ft - 3.259,1843 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
3.045,8274 Ft - 3.093,8862 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.024 in
26.0 mm
|
Poliamid
|
||
764,2455 Ft - 914,3399 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
646,2649 Ft - 780,2569 Ft | 40 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
680,314 Ft - 814,1638 Ft | 22 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
3.210,3348 Ft - 3.259,1843 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
3.121,9731 Ft - 3.171,2333 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
583,2633 Ft - 2.038,9459 Ft | 1315 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz