A hatlapú csavaranya menetes szárakra nyomható. Telepítéshez nyomja le a menetes rögzítőt a kívánt helyre, majd rögzítse egy 180 fordulattal
Sorozat szám: SR2305
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Külső átmérő | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10215319 | 52,9585 Ft - 57,1958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
| 48,2173 Ft - 52,073 Ft | 5629 Raktáron |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 34,5518 Ft - 44,9201 Ft | 500 Raktáron |
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10215296 | 36,4047 Ft - 49,893 Ft | 8000 Raktáron |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz