Menü Keresés

Csavarvédősapkák

Raktáron

A csavarvédő sapkák elrejtik és védik a csavarfejeket és az anyákat az időjárás viszontagságaitól. Ideális csavarfejekhez, anyás fejekhez és anyákhoz. Továbbfejlesztett megjelenést biztosítanak, és kiváló választást jelentenek kültéri alkalmazásokhoz.

Ezt a sorozatot széles méretválasztékban szállítjuk, hogy többféle alkalmazáshoz is megfeleljenek. Ezek a kupakok a szokásos angolszász UNF, metrikus ISO 4017 vagy DIN 933 szabvány szerinti csavarokra szerelhetők.

Többféle színben kaphatók.

  • Megvédi az illesztés rögzítőelemeit a szabotázstól és az időjárás viszontagságaitól.
  • Továbbfejlesztett kész megjelenést hoz létre az alkalmazás számára.
  • Kiváló választás kültéri alkalmazásokhoz.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Zöld, Barna Sorozat szám: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
85 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarmenet D Szín Típus Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5/16 UNF
Zöld
2
10086971 11,3908 Ft - 47,6164 Ft 110450 Raktáron
16.8 mm
Fekete
10086445 11,3909 Ft - 61,8597 Ft 105700 Raktáron
16.8 mm
Fehér
14,0332 Ft - 64,9787 Ft 28150 Raktáron
21.3 mm
Fekete
10,1305 Ft - 11,1436 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
Fekete
1
35,5418 Ft - 107,0849 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7/16
Fehér
1
8,7485 Ft - 52,0869 Ft 76500 Raktáron
12.9 mm
Fehér
29,6136 Ft - 77,4547 Ft 11000 Raktáron
M10
21.3 mm
Szürke
1
128,3531 Ft - 128,3531 Ft 795 Raktáron
M22
39.7 mm
Fehér
1
20,4543 Ft - 29,3182 Ft 64 Raktáron
M12
Fehér
1
29,6136 Ft - 77,4547 Ft 365 Raktáron
7/16
Szürke
1
35,5419 Ft - 107,085 Ft 8000 Raktáron
7/16
Fekete
1
31,5987 Ft - 95,1288 Ft 1500 Raktáron
1/4
Fekete
1
92,6196 Ft - 278,629 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20
37.7 mm
Fekete
1
131,2556 Ft - 344,1275 Ft 450 Raktáron
M24
44.4 mm
Szürke
1
52,0805 Ft - 136,1954 Ft 1000 Raktáron
M16
29.8 mm
Szürke
1
80,6883 Ft - 89,6523 Ft 84700 Raktáron
29.8 mm
Fekete
13,5951 Ft - 40,7547 Ft 17250 Raktáron
10.9 mm
Fekete
76,738 Ft - 231,8442 Ft 500 Raktáron
M18
34.0 mm
Fehér
1
12,8695 Ft - 33,6849 Ft 450 Raktáron
M5
10.9 mm
Szürke
1
  • / 5
Csavarvédő sapka 5/16 UNF 19.0 mm LDPE Zöld

10357484


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    19.0 mm
  • H2
    9.0 mm
  • Csavarmenet
    5/16 UNF
  • Típus
    2
  • Szín
    Zöld
Csavarvédő sapka 12.8 mm LDPE - PIR Fekete

10086971

Ártartomány
47 Ft - 11 Ft

Készletszintek
110450 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Csavarvédő sapka 12.8 mm LDPE - PIR Fehér

10086445

Ártartomány
61 Ft - 11 Ft

Készletszintek
105700 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Csavarvédő sapka 16.8 mm LDPE - PIR Fekete

10086988

Ártartomány
64 Ft - 14 Ft

Készletszintek
28150 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Csavarvédő sapka M12 17.8 mm LDPE - PIR Fekete

10074596

Ártartomány
11 Ft - 10 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    17.8 mm
  • Csavarmenet
    M12
  • Típus
    1
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Csavarvédő sapka 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Fehér

10072615

Ártartomány
107 Ft - 35 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    15.8 mm
  • Csavarmenet
    7/16
  • Típus
    1
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Csavarvédő sapka 9.8 mm LDPE - PIR Fehér

10086438

Ártartomány
52 Ft - 8 Ft

Készletszintek
76500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Csavarvédő sapka M10 16.8 mm LDPE - PIR Szürke

10103951

Ártartomány
77 Ft - 29 Ft

Készletszintek
11000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Csavarvédő sapka M22 31.8 mm LDPE Fehér

10087435

Ártartomány
128 Ft - 128 Ft

Készletszintek
795 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Csavarvédő sapka M12 17.8 mm LDPE - PIR Fehér

10074602

Ártartomány
29 Ft - 20 Ft

Készletszintek
64 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    17.8 mm
  • Csavarmenet
    M12
  • Típus
    1
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Csavarvédő sapka 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Szürke

10104040

Ártartomány
77 Ft - 29 Ft

Készletszintek
365 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    15.8 mm
  • Csavarmenet
    7/16
  • Típus
    1
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Csavarvédő sapka 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Fekete

10072608

Ártartomány
107 Ft - 35 Ft

Készletszintek
8000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    15.8 mm
  • Csavarmenet
    7/16
  • Típus
    1
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Csavarvédő sapka 1/4 10.9 mm LDPE Fekete

10072578

Ártartomány
95 Ft - 31 Ft

Készletszintek
1500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    10.9 mm
  • Csavarmenet
    1/4
  • Típus
    1
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Csavarvédő sapka M20 29.8 mm LDPE Fekete

10087572

Ártartomány
278 Ft - 92 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Csavarvédő sapka M24 35.8 mm LDPE Szürke

10104026

Ártartomány
344 Ft - 131 Ft

Készletszintek
450 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Csavarvédő sapka M16 23.7 mm LDPE - PIR Szürke

10103982

Ártartomány
136 Ft - 52 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Csavarvédő sapka 23.7 mm LDPE - PIR Fekete

10087015

Ártartomány
89 Ft - 80 Ft

Készletszintek
84700 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Csavarvédő sapka 9.8 mm LDPE - PIR Fekete

10090343

Ártartomány
40 Ft - 13 Ft

Készletszintek
17250 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Csavarvédő sapka M18 26.8 mm LDPE Fehér

10086957

Ártartomány
231 Ft - 76 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Csavarvédő sapka M5 9.8 mm LDPE - PIR Szürke

10103920

Ártartomány
33 Ft - 12 Ft

Készletszintek
450 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm