Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. • Lásd az ISO 4017, NF EN 24017 és a DIN 933 szabványokat, csak tájékoztatási célokra.
Sorozat szám: SR1992
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menetemelkedés/TPI | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,4002 Ft - 23,6306 Ft | 2100 Raktáron |
M5
|
0.8 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 305,5284 Ft - 305,5284 Ft | 4000 Raktáron |
M16
|
2.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 12,6094 Ft - 12,6094 Ft | 18500 Raktáron |
M3
|
0.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 87,2664 Ft - 87,2664 Ft | 3650 Raktáron |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 25,301 Ft - 25,301 Ft | 11000 Raktáron |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 21,3168 Ft - 21,3168 Ft | 1000 Raktáron |
M3
|
0.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 19,0442 Ft - 19,0442 Ft | 28500 Raktáron |
M3
|
0.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 20,4954 Ft - 20,4954 Ft | 500 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 16,881 Ft - 16,881 Ft | 788 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 363,099 Ft - 363,099 Ft | 250 Raktáron |
M10
|
1.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
5.906 in
150.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 24,0961 Ft - 24,0961 Ft | 6600 Raktáron |
M5
|
0.8 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 39,9366 Ft - 51,7109 Ft | 450 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 63,225 Ft - 115,3878 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 39,6765 Ft - 39,6765 Ft | 11000 Raktáron |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 20,0299 Ft - 20,0299 Ft | 470 Raktáron |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 181,1045 Ft - 181,1045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.75 mm
|
Natúr
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 22,0836 Ft - 22,0836 Ft | 2000 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 24,2057 Ft - 24,2057 Ft | 4500 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 22,9872 Ft - 22,9872 Ft | 11000 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 47,5488 Ft - 47,5488 Ft | 6250 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz