A belső menetes rögzítésre alkalmas távtartók közepén egy hengeres üreg fut keresztül. Az önmetsző csavar biztosan rögzíti a műanyag távtartót. A távtartó több hosszban, számos csavarmérethez kapható.
Sorozat szám: SR2791
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Laptávolság | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||
| 500 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 1800 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| 400 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 1000 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
|||
| 400 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 400 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||
| 1000 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 10010518 | 1000 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz