Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148,3317 Ft - 177,1279 Ft | 8200 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
Natúr
|
0.752 in
19.1 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 29,4558 Ft - 29,4558 Ft | 1000 Raktáron |
0.016 in
0.4 mm
|
Natúr
|
0.063 in
1.6 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 95,1877 Ft - 95,1877 Ft | 3600 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Natúr
|
0.437 in
11.1 mm
|
Szilikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 628,7048 Ft - 628,7048 Ft | 200 Raktáron |
1.189 in
30.2 mm
|
Natúr
|
1.437 in
36.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1.026,394 Ft - 1.026,394 Ft | 50 Raktáron |
1.752 in
44.5 mm
|
Natúr
|
2.063 in
52.4 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3.038,9906 Ft - 3.483,4666 Ft | 10 Raktáron |
3.252 in
82.6 mm
|
Natúr
|
4 in
101.6 mm
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 35,7147 Ft - 35,7147 Ft | 2000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
Natúr
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 336,4478 Ft - 336,4478 Ft | 100 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
Világoskék
|
0.925 in
23.5 mm
|
Szilikon
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 74,4464 Ft - 74,4464 Ft | 500 Raktáron |
0.244 in
6.2 mm
|
Sárga
|
0.362 in
9.2 mm
|
Szilikon
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 9.358,8493 Ft - 11.092,3521 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.5 in
88.9 mm
|
Fekete
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 136,6841 Ft - 136,6841 Ft | 12100 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
0.563 in
14.3 mm
|
Szilikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2
|
||
| 14,2859 Ft - 17,1487 Ft | 2800 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 36,6829 Ft - 36,6829 Ft | 100 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
0.098 in
2.5 mm
|
Szilikon
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 618,208 Ft - 732,074 Ft | 200 Raktáron |
1.311 in
33.3 mm
|
Natúr
|
1.626 in
41.3 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 156,7657 Ft - 186,404 Ft | 2200 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
Natúr
|
0.78 in
19.8 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 776,9804 Ft - 776,9804 Ft | 50 Raktáron |
1.406 in
35.7 mm
|
Natúr
|
1.689 in
42.9 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 991,8861 Ft - 1.179,1321 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
Fekete
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 991,1003 Ft - 991,1003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
Zöld
|
1.063 in
27.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 121,4018 Ft - 145,932 Ft | 850 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Fekete
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 221,8801 Ft - 271,179 Ft | 100 Raktáron |
0.61 in
15.5 mm
|
Világoszöld
|
0.787 in
20.0 mm
|
Szilikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz