Az ipari görgők ideálisak nagy igénybevételű alkalmazásokhoz vagy iparágakhoz, például; autóipar, gépészet, gyártás és mások. A végső soron nehéz terhek elviselésére tervezett görgőket valószínűleg olyan tárgyakon használják, mint a kázikocsik, tárolóállványok, vontatók, karbantartó berendezések, emelőkosarak és mások. Kínálatunkban csavarfuratok, menetes szárak, rögzített lemezek és csuklós lemezű görgők állnak rendelkezésre - különböző színekben és anyagokban, többek között gumi, poliamid, öntöttvas és poliuretán. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR5616 ,SR5626, SR5693
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.040,7499 Ft - 3.367,4605 Ft | 33 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 5.642,0514 Ft - 24.115,7062 Ft | 2 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Menetes csapos görgő fékkel
|
|
||
| 2.657,6222 Ft - 8.599,8121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 16.059,5433 Ft - 55.190,1205 Ft | 2 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 1.282,3469 Ft - 3.793,7213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 3.977,1433 Ft - 3.977,1433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 3.085,0759 Ft - 8.397,3383 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3.010,7416 Ft - 8.727,6903 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 18.584,8036 Ft - 18.584,8036 Ft | 1 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
400.0 kg
400.0 kg
|
||
| 11.875,7038 Ft - 37.969,1831 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 21.484,0508 Ft - 21.484,0508 Ft | 2 Raktáron |
7.874 in
200.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
| 23.677,0593 Ft - 23.677,0593 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
700.0 kg
700.0 kg
|
||
| 15.871,4272 Ft - 47.389,5473 Ft | 1 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
300.0 kg
300.0 kg
|
||
| 2.155,8343 Ft - 6.745,5776 Ft | 2 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 20.573,3893 Ft - 20.573,3893 Ft | 4 Raktáron |
6.89 in
175.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
650.0 kg
650.0 kg
|
||
| 13.957,1897 Ft - 13.957,1897 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
| 13.343,8935 Ft - 42.626,0827 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
225.0 kg
225.0 kg
|
||
| 5.649,7978 Ft - 16.368,4158 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Menetes csapos görgő fékkel
|
|
||
| 25.739,9512 Ft - 25.739,9512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
| 4.813,4564 Ft - 4.813,4564 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz