Menü Keresés

Kábelhüvelyek – hővel szembeni védelemre

Raktáron

A fonott kábelhüvelyeket általában kábelekkel vagy vezetékekkel használják, és hővédelmet és magas kopásállóságot kínálnak. A puha tapintás és a sima megjelenés megkönnyíti a telepítést, és könnyen vágható szabványos ollóval. Működési tartomány: -196 - 350 C.

  • Anyaga: Nomex™ szál
  • UL94 V0 tűzállóságú
  • Szín: natúr

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
11 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis kábel-átmérőtartomány Névleges belső átmérő Megveszem
88.388,3334 Ft - 98.633,6767 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
51.010,8825 Ft - 60.956,8151 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
33.215,9031 Ft - 37.861,933 Ft 1 Raktáron
3.0 mm
135.790,0617 Ft - 149.369,068 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
161.870,9873 Ft - 178.058,0861 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
120.401,992 Ft - 132.442,1911 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
89.811,8924 Ft - 102.339,6927 Ft 1 Raktáron
15.0 mm
114.954,7937 Ft - 120.248,0491 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
74.024,6115 Ft - 83.918,8287 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
61.022,7746 Ft - 72.724,9002 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
194.851,115 Ft - 214.336,2264 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
Hővédő hüvely 8.0 mm 16.0 mm Nomex szál

10310120

Ártartomány
98.633 Ft - 88.388 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Eladási egység
    Tekercs
  • Névleges belső átmérő
    12.0 mm
  • Tekercs hossza
    30.5 m
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
Hővédő hüvely 5.0 mm 8.0 mm Nomex szál

10310090

Ártartomány
60.956 Ft - 51.010 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Eladási egység
    Tekercs
  • Névleges belső átmérő
    6.0 mm
  • Tekercs hossza
    30.5 m
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
Hővédő hüvely 1.0 mm 4.0 mm Nomex szál

10310083

Ártartomány
37.861 Ft - 33.215 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Eladási egység
    Tekercs
  • Névleges belső átmérő
    3.0 mm
  • Tekercs hossza
    30.5 m
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
Hővédő hüvely 20.0 mm 39.0 mm Nomex szál

10310168

Ártartomány
149.369 Ft - 135.790 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Eladási egység
    Tekercs
  • Névleges belső átmérő
    30.0 mm
  • Tekercs hossza
    30.5 m
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
Hővédő hüvely 30.0 mm 52.0 mm Nomex szál

10310175

Ártartomány
178.058 Ft - 161.870 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Eladási egység
    Tekercs
  • Névleges belső átmérő
    40.0 mm
  • Tekercs hossza
    30.5 m
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
Hővédő hüvely 18.0 mm 33.0 mm Nomex szál

10310151

Ártartomány
132.442 Ft - 120.401 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Eladási egység
    Tekercs
  • Névleges belső átmérő
    25.0 mm
  • Tekercs hossza
    30.5 m
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
Hővédő hüvely 10.0 mm 20.0 mm Nomex szál

10310137

Ártartomány
102.339 Ft - 89.811 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Eladási egység
    Tekercs
  • Névleges belső átmérő
    15.0 mm
  • Tekercs hossza
    30.5 m
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
Hővédő hüvely 14.0 mm 26.0 mm Nomex szál

10310144

Ártartomány
120.248 Ft - 114.954 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Eladási egység
    Tekercs
  • Névleges belső átmérő
    20.0 mm
  • Tekercs hossza
    30.5 m
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
Hővédő hüvely 7.0 mm 13.0 mm Nomex szál

10310113

Ártartomány
83.918 Ft - 74.024 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Eladási egység
    Tekercs
  • Névleges belső átmérő
    10.0 mm
  • Tekercs hossza
    30.5 m
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
Hővédő hüvely 6.0 mm 10.0 mm Nomex szál

10310106

Ártartomány
72.724 Ft - 61.022 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Eladási egység
    Tekercs
  • Névleges belső átmérő
    8.0 mm
  • Tekercs hossza
    30.5 m
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
Hővédő hüvely 40.0 mm 65.0 mm Nomex szál

10310182

Ártartomány
214.336 Ft - 194.851 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Eladási egység
    Tekercs
  • Névleges belső átmérő
    50.0 mm
  • Tekercs hossza
    30.5 m
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0