A dupla záródó kábelkötegelők kerekebb formát képeznek a kábelköteg körül. A kötegelő vége önmagával párhuzamosan lép be a fejbe, így nem lesz csepp alakja, mint a szabványos kábelkötegelőknek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
18,4363 Ft - 22,3079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
49,1096 Ft - 54,5723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
15,3339 Ft - 17,0726 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5.197 in
132.0 mm
|
||
292,0345 Ft - 292,0345 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
1.220,9636 Ft - 1.220,9636 Ft | 200 Raktáron |
|
29.921 in
760.0 mm
|
||
807,3311 Ft - 807,3311 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
24,5617 Ft - 27,2724 Ft | 10000 Raktáron |
|
9.252 in
235.0 mm
|
||
79,7911 Ft - 88,6628 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
20.079 in
510.0 mm
|
||
30,6952 Ft - 34,0906 Ft | 4900 Raktáron |
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz