Az eszköz fejénél két racsni található, ami lehetővé teszi a kábel kétszeri átvezetését, két hurkot hozva létre a két köteg elválasztásához.
Sorozat szám: SR1798
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális második kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Maximális kábelköteg-átmérő | Szín | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64,909 Ft - 72,1105 Ft | 1300 Raktáron |
|
14.567 in
370.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Fekete
|
||
231,5011 Ft - 231,5011 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Natúr
|
||
50,9853 Ft - 56,626 Ft | 15 Raktáron |
|
8.858 in
225.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Fekete
|
||
58,5974 Ft - 58,5974 Ft | 7900 Raktáron |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Fekete
|
||
54,0931 Ft - 60,0761 Ft | 8800 Raktáron |
|
11.811 in
300.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
Fekete
|
||
98,8764 Ft - 98,8764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Fekete
|
||
84,4187 Ft - 84,4187 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natúr
|
||
58,5974 Ft - 58,5974 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Natúr
|
||
79,0792 Ft - 79,0792 Ft | 18000 Raktáron |
|
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Fekete
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz