A peremes alátétek, más néven szigetelő hüvelyek vagy vállas perselyek, elektromos és hőszigetelést biztosítanak ott, ahol ez alapvető követelmény. A kúpos alátét típusaként különböző anyagokból és színben készülnek - ezek a termékek önkenők, és ellenállnak a korróziónak és a kopásnak.
A lépcsős alátét poliamid 6/6-ból készült vállperselyekkel rendelkezik. Ezek a poliamid hüvelyes alátétek önkenő opciók, és minden forgó vagy pörgő megoldáshoz kiválóak. Alacsony súrlódási együtthatójúak, ellenállnak a nedvességnek, a szennyeződéseknek és a legtöbb vegyszernek. Van egy süllyesztett hüvelyünk is, amelyet gyakran alkalmaznak elektrotechnikai környezetben, és számos országban törvényileg kötelező. Süllyesztett fejű csavarokkal megakadályozza az elektromos korróziót.
Lehet, hogy a szigetelőhüvelyek széles választéka jobban megfelel az Ön projekt igényeinek? Választható natúr poliamid 6 vagy fekete poliamid üvegszálas keverékkel; ezek a hüvelyekk megakadályozzák a vezető anyagokkal való érintkezést, megakadályozzák az alkatrészek kilazulását, és pontosan rögzítik és helyet biztosítanak a szerelvényeknél.
Poliamid vállas alátét választékunk reteszelő és tömítő alátétekkel bővül. A zár- és tömítéstípusok külön vásárolhatók meg. Csavaros szigetelők többféle méretben, valamint magas hőmérsékletű opciókban kaphatók. A magas hőmérsékletű szigetelők polifenilén-szulfidból (PPS) is készülnek. Vagy egyszerűen csak böngésszen vállas alátétjeink és szigetelő alátétjeink széles választékában, amelyek az UL94 V2 szabványnak megfelelő lángállósággal rendelkeznek.
Sorozat szám: SR1948 ,SR2804, SR6441
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Peremmagasság | Perem külső átmérője | Anyag | Talp magassága | Belső átmérő | Kompatibilis csavarméretek (mind) | Talp külső átmérője | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,6527 Ft - 18,0925 Ft | 2610 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1/4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
11,0556 Ft - 13,6518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
95,6775 Ft - 154,7748 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
17,87 Ft - 22,0653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
PA
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
4. M2.5
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
10184073 | 13,0152 Ft - 16,0677 Ft | 17278 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
10,2657 Ft - 12,6739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
PA
|
0.016 in
0.4 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
#2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
14,4801 Ft - 17,8739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
#8. M4
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
62,4187 Ft - 77,0599 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
PA
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
M14. 9/16
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
7,984 Ft - 9,8592 Ft | 900 Raktáron |
0.055 in
1.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
PA
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
6,3197 Ft - 7,7999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
|
0.146 in
3.7 mm
|
M4.2
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
11,1745 Ft - 13,7937 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1/8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
9,4182 Ft - 11,627 Ft | 426 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
12,0987 Ft - 14,9403 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1/4
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
13,0459 Ft - 16,106 Ft | 450 Raktáron |
0.083 in
2.1 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
PA
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
5/16. M8
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
11,5043 Ft - 14,2002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
8,1604 Ft - 10,0739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
#8. M4
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
7,4279 Ft - 9,1728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
M4.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
21,26 Ft - 26,2452 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.083 in
2.1 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10. 3/8
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
8,2793 Ft - 10,2197 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
|
0.193 in
4.9 mm
|
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
8,981 Ft - 11,0863 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
PA
|
|
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz