A karimás bronz anyák fontos részét képezik a vezető csavaros szerelvényeknek, amelyeket széles körben alkalmaznak lineáris mozgási rendszerekben. Kézi vagy motoros alkalmazásokhoz, terhelés alatti alacsony fordulatszámon használható, és sima felülete csökkenti a vezérorsó kopását.
Rendkívül strapabírók és önkenő elemmel rendelkeznek. A bronz anyag megbízható teljesítményt is biztosít, így az egyik legnépszerűbb anyaválasztás a vezérorsós szerelvényekben.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben. Szabványos jobbmenetes peremes bronz anyákként és balmenetesként is kapható.
Anyag: Bronz Sorozat szám: SRL1331, SRL1332
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | l1 | Menetméret | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | Menetindítás száma | d3 tol. h11 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.582,40 Ft - 73.627,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
48.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
15.0
|
58.0
|
1.0
|
90.0
|
||
| 6.330,40 Ft - 8.441,90 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
6.0
|
20.0
|
1.0
|
35.0
|
||
| 141.970,70 Ft - 157.743,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
60.0
|
TR36 x 12
|
36.0
|
16.0
|
80.0
|
2.0
|
115.0
|
||
| 169.776,90 Ft - 188.643,05 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
65.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
140.0
|
||
| 259.173,30 Ft - 287.969,035 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
70.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
20.0
|
90.0
|
1.0
|
170.0
|
||
| 266.885,40 Ft - 296.540,70 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
70.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
20.0
|
90.0
|
1.0
|
170.0
|
||
| 120.675,30 Ft - 134.082,30 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
60.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
115.0
|
||
| 19.114,20 Ft - 23.890,70 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
10.0
|
30.0
|
1.0
|
52.0
|
||
| 246.971,70 Ft - 274.411,36 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
105.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
22.0
|
95.0
|
1.0
|
140.0
|
||
| 73.139,90 Ft - 86.046,70 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
66.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
| 19.114,20 Ft - 23.890,70 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24.0
|
TR16 x 8
|
16.0
|
12.0
|
30.0
|
2.0
|
52.0
|
||
| 41.799,50 Ft - 49.175,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
33.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
13.0
|
50.0
|
1.0
|
77.0
|
||
| 138.809,60 Ft - 154.233,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
60.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
115.0
|
||
| 62.582,40 Ft - 73.627,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
48.0
|
TR30 x 12
|
30.0
|
14.0
|
58.0
|
2.0
|
90.0
|
||
| 59.363,90 Ft - 69.839,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
48.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
15.0
|
58.0
|
1.0
|
90.0
|
||
| 30.959,10 Ft - 36.424,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
46.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
| 8.790,40 Ft - 11.721,90 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
6.0
|
20.0
|
1.0
|
35.0
|
||
| 133.172,10 Ft - 147.967,36 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
75.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
18.0
|
72.0
|
1.0
|
110.0
|
||
| 39.290,30 Ft - 46.223,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
46.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
| 42.066,00 Ft - 49.491,10 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
54.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
16.0
|
45.0
|
1.0
|
70.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz