A karimás bronz anyák fontos részét képezik a vezető csavaros szerelvényeknek, amelyeket széles körben alkalmaznak lineáris mozgási rendszerekben. Kézi vagy motoros alkalmazásokhoz, terhelés alatti alacsony fordulatszámon használható, és sima felülete csökkenti a vezérorsó kopását.
Rendkívül strapabírók és önkenő elemmel rendelkeznek. A bronz anyag megbízható teljesítményt is biztosít, így az egyik legnépszerűbb anyaválasztás a vezérorsós szerelvényekben.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben. Szabványos jobbmenetes peremes bronz anyákként és balmenetesként is kapható.
Anyag: Bronz Sorozat szám: SRL1331, SRL1332
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | l1 | Menetméret | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | Menetindítás száma | d3 tol. h11 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.132,00 Ft - 4.860,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
54.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
16.0
|
45.0
|
1.0
|
70.0
|
||
41.040,00 Ft - 48.284,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
54.0
|
TR36 x 12
|
36.0
|
16.0
|
45.0
|
2.0
|
70.0
|
||
9.488,00 Ft - 12.652,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
7.0
|
24.0
|
2.0
|
42.0
|
||
40.780,00 Ft - 47.976,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
33.0
|
TR24 x 10
|
24.0
|
12.0
|
50.0
|
2.0
|
77.0
|
||
117.732,00 Ft - 130.812,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
60.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
115.0
|
||
167.592,00 Ft - 186.214,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
65.0
|
TR40 x 14
|
40.0
|
16.0
|
80.0
|
2.0
|
140.0
|
||
18.648,00 Ft - 23.308,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24.0
|
TR16 x 8
|
16.0
|
12.0
|
30.0
|
2.0
|
52.0
|
||
57.916,00 Ft - 68.136,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
48.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
15.0
|
58.0
|
1.0
|
90.0
|
||
6.176,00 Ft - 8.236,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
6.0
|
20.0
|
1.0
|
35.0
|
||
26.292,00 Ft - 32.864,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
26.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
11.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
28.228,00 Ft - 35.284,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
26.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
11.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
252.852,00 Ft - 280.945,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
70.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
20.0
|
90.0
|
1.0
|
170.0
|
||
38.076,00 Ft - 44.796,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
54.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
16.0
|
45.0
|
1.0
|
70.0
|
||
33.024,00 Ft - 38.852,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
46.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
10.980,00 Ft - 14.640,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
10.0
|
30.0
|
1.0
|
52.0
|
||
18.420,00 Ft - 24.560,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
20.912,00 Ft - 26.140,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
44.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
14.404,00 Ft - 19.204,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
16.880,00 Ft - 22.508,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
31.532,00 Ft - 37.096,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
46.0
|
TR30 x12
|
30.0
|
14.0
|
38.0
|
2.0
|
62.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz