A karimás bronz anyák fontos részét képezik a vezető csavaros szerelvényeknek, amelyeket széles körben alkalmaznak lineáris mozgási rendszerekben. Kézi vagy motoros alkalmazásokhoz, terhelés alatti alacsony fordulatszámon használható, és sima felülete csökkenti a vezérorsó kopását.
Rendkívül strapabírók és önkenő elemmel rendelkeznek. A bronz anyag megbízható teljesítményt is biztosít, így az egyik legnépszerűbb anyaválasztás a vezérorsós szerelvényekben.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben. Szabványos jobbmenetes peremes bronz anyákként és balmenetesként is kapható.
Anyag: Bronz Sorozat szám: SRL1331, SRL1332
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | l1 | Menetméret | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | Menetindítás száma | d3 tol. h11 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.736,00 Ft - 19.648,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35.0
|
TR16 x 8
|
16.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
38.728,00 Ft - 45.560,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
33.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
13.0
|
50.0
|
1.0
|
77.0
|
||
129.924,00 Ft - 144.358,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
75.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
18.0
|
72.0
|
1.0
|
110.0
|
||
71.356,00 Ft - 83.948,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
66.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
17.332,00 Ft - 23.108,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
170.756,00 Ft - 189.730,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
90.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
20.0
|
88.0
|
1.0
|
130.0
|
||
11.404,00 Ft - 15.204,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
61.056,00 Ft - 71.832,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
48.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
15.0
|
58.0
|
1.0
|
90.0
|
||
27.056,00 Ft - 33.820,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
44.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
14.300,00 Ft - 19.068,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
13.880,00 Ft - 18.508,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35.0
|
TR14 x 6
|
14.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
12.012,00 Ft - 16.016,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
85.888,00 Ft - 95.432,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
66.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
16.028,00 Ft - 21.368,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
38.332,00 Ft - 45.096,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
46.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
9.600,00 Ft - 12.800,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
25.0
|
TR10 x 4
|
10.0
|
10.0
|
25.0
|
2.0
|
42.0
|
||
25.512,00 Ft - 30.012,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
46.0
|
TR26 x 10
|
26.0
|
14.0
|
38.0
|
2.0
|
62.0
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20.0
|
TR8x1.5
|
8.0
|
7.0
|
18.0
|
1.0
|
35.0
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz