Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Anyag: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Szín: Fekete, Natúr Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Tengelyátmérő | Perem külső átmérője | Peremes | Teljes hossz | Tengelyfurat átmérője | Tengelyhossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209,308 Ft - 342,5078 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Igen
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
289,6057 Ft - 474,3384 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Igen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
610,7009 Ft - 999,1283 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Igen
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
106,5707 Ft - 213,0867 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Igen
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
93,0714 Ft - 169,8231 Ft | 90 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Igen
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
177,4764 Ft - 355,0214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Igen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
195,1926 Ft - 390,4399 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Igen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
392,4252 Ft - 784,7135 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Igen
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
585,2219 Ft - 1.170,7587 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Igen
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
124,2869 Ft - 248,6423 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Igen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
186,3482 Ft - 372,6828 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Igen
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
252,818 Ft - 506,1426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Igen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
447,8464 Ft - 896,0487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Igen
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
173,0405 Ft - 346,1359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Igen
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
201,8601 Ft - 403,8298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Igen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
368,0552 Ft - 736,4527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Igen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
494,3684 Ft - 988,7094 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Igen
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
272,7795 Ft - 545,6275 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Igen
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
527,5965 Ft - 1.055,6037 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Igen
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
128,7365 Ft - 257,4045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Igen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz