Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
A karimafedelek ideálisak a belső felületű karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet biztosítanak.Alkalmas minden típusú karimafelülethez és csavarfurathoz.Rugalmas, tartós és könnyen felszerelhető. Anyag: PE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1353
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Névleges csőméret | m | Osztály nyomás szerinti besorolása | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.131,4974 Ft - 2.376,4295 Ft | 47 Raktáron |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
16.191,4731 Ft - 16.525,3693 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
13.834,0468 Ft - 16.757,514 Ft | 4 Raktáron |
22.244 in
565.0 mm
|
DN 400
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
2.469,4736 Ft - 2.833,8049 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13 in
330.2 mm
|
5"
|
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
||
32.360,9312 Ft - 32.360,9312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
6.044,9064 Ft - 7.313,3916 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
80.400,4708 Ft - 80.400,4708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
36.614 in
930.0 mm
|
24"
|
3.858 in
98.0 mm
|
600
|
||
4.936,6608 Ft - 5.856,4498 Ft | 2 Raktáron |
14.173 in
360.0 mm
|
DN 200
|
1.063 in
27.0 mm
|
25
|
||
11.712,3519 Ft - 14.119,2714 Ft | 6 Raktáron |
20.472 in
520.0 mm
|
DN 350
|
1.024 in
26.0 mm
|
16
|
||
11.437,1902 Ft - 11.437,1902 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
3.458,0766 Ft - 4.184,2727 Ft | 50 Raktáron |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
855,5918 Ft - 953,1128 Ft | 4 Raktáron |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
24.230,2004 Ft - 24.230,2004 Ft | 3 Raktáron |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
5.674,8797 Ft - 6.952,4967 Ft | 93 Raktáron |
9.252 in
235.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
17.339,8335 Ft - 21.030,7088 Ft | 2 Raktáron |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
1.134,3133 Ft - 1.323,2765 Ft | 1 Raktáron |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
3.406,1573 Ft - 4.159,8607 Ft | 212 Raktáron |
6.299 in
160.0 mm
|
DN 65
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
7.720,2197 Ft - 9.377,1871 Ft | 12 Raktáron |
10.63 in
270.0 mm
|
DN 125
|
0.906 in
23.0 mm
|
40
|
||
3.153,7992 Ft - 4.049,4146 Ft | 12 Raktáron |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
6.242,0979 Ft - 7.627,5316 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.449 in
240.0 mm
|
DN 125
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz