Menü Keresés

Karimafedél 596.9 mm 36.6 mm PE Sárga

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra cikkszám:

10231685

Gyártói cikkszám:

31877

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 29 21.030,7088 Ft
30 + 17.339,8335 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

21.031 Ft

1 x 21.030,7088 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 596.9 mm
m 36.6 mm
Névleges csőméret 16"
Osztály nyomás szerinti besorolása 150
Standard ANSI
Szín Sárga
Anyag PE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot