Menü Keresés

Karimafedél 343.0 mm 33.0 mm PE Sárga

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra cikkszám:

10239421

Gyártói cikkszám:

34321

46 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 29 5.320,7071 Ft
30 + 4.418,3741 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.321 Ft

1 x 5.320,7071 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 343.0 mm
m 33.0 mm
Névleges csőméret 8"
Standard ANSI
Szín Sárga
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot