Menü Keresés

Karmiavédők

Raktáron

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

A karimafedelek ideálisak a belső felületű karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet biztosítanak.Alkalmas minden típusú karimafelülethez és csavarfurathoz.Rugalmas, tartós és könnyen felszerelhető. Anyag: PE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1353

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
151 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Névleges csőméret m Osztály nyomás szerinti besorolása Megveszem
2.131,4974 Ft - 2.376,4295 Ft 47 Raktáron
292.1 mm
4"
44.4 mm
900
16.191,4731 Ft - 16.525,3693 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
13.834,0468 Ft - 16.757,514 Ft 4 Raktáron
565.0 mm
DN 400
22.0 mm
10
2.469,4736 Ft - 2.833,8049 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
330.2 mm
5"
44.5 mm
600
32.360,9312 Ft - 32.360,9312 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
635.0 mm
18"
39.6 mm
150
6.044,9064 Ft - 7.313,3916 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
381.0 mm
8"
41.1 mm
300
80.400,4708 Ft - 80.400,4708 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
930.0 mm
24"
98.0 mm
600
4.936,6608 Ft - 5.856,4498 Ft 2 Raktáron
360.0 mm
DN 200
27.0 mm
25
11.712,3519 Ft - 14.119,2714 Ft 6 Raktáron
520.0 mm
DN 350
26.0 mm
16
11.437,1902 Ft - 11.437,1902 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
220.0 mm
DN 100
24.0 mm
3.458,0766 Ft - 4.184,2727 Ft 50 Raktáron
342.9 mm
8"
28.4 mm
150
855,5918 Ft - 953,1128 Ft 4 Raktáron
177.8 mm
1 1/2"
31.7 mm
1500
24.230,2004 Ft - 24.230,2004 Ft 3 Raktáron
749.0 mm
DN 500
46.0 mm
40
5.674,8797 Ft - 6.952,4967 Ft 93 Raktáron
235.0 mm
DN 100
21.0 mm
40
17.339,8335 Ft - 21.030,7088 Ft 2 Raktáron
596.9 mm
16"
36.6 mm
150
1.134,3133 Ft - 1.323,2765 Ft 1 Raktáron
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
3.406,1573 Ft - 4.159,8607 Ft 212 Raktáron
160.0 mm
DN 65
11.0 mm
6
7.720,2197 Ft - 9.377,1871 Ft 12 Raktáron
270.0 mm
DN 125
23.0 mm
40
3.153,7992 Ft - 4.049,4146 Ft 12 Raktáron
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
6.242,0979 Ft - 7.627,5316 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
240.0 mm
DN 125
15.0 mm
6
  • / 8
Karimafedél 292.1 mm 44.4 mm PE Sárga

10232859

Ártartomány
2.376 Ft - 2.131 Ft

Készletszintek
47 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    292.1 mm
  • m
    44.4 mm
  • Névleges csőméret
    4"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    900
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 609.6 mm 79.2 mm PE Sárga

10233306

Ártartomány
16.525 Ft - 16.191 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    609.6 mm
  • m
    79.2 mm
  • Névleges csőméret
    12"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    900
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 565.0 mm 22.0 mm PE Sárga

10233382

Ártartomány
16.757 Ft - 13.834 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    565.0 mm
  • m
    22.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 400
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    10
  • Standard
    DIN
Karimafedél 330.2 mm 44.5 mm PE Sárga

10239025

Ártartomány
2.833 Ft - 2.469 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    330.2 mm
  • m
    44.5 mm
  • Névleges csőméret
    5"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    600
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 635.0 mm 39.6 mm PE Sárga

10231708

Ártartomány
32.360 Ft - 32.360 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    635.0 mm
  • m
    39.6 mm
  • Névleges csőméret
    18"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 381.0 mm 41.1 mm PE Sárga

10231623

Ártartomány
7.313 Ft - 6.044 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    381.0 mm
  • m
    41.1 mm
  • Névleges csőméret
    8"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    300
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 930.0 mm 98.0 mm PE Sárga

10239100

Ártartomány
80.400 Ft - 80.400 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    930.0 mm
  • m
    98.0 mm
  • Névleges csőméret
    24"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    600
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 360.0 mm 27.0 mm PE Sárga

10239186

Ártartomány
5.856 Ft - 4.936 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    360.0 mm
  • m
    27.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 200
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    25
  • Standard
    DIN
Karimafedél 520.0 mm 26.0 mm PE Sárga

10239261

Ártartomány
14.119 Ft - 11.712 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    520.0 mm
  • m
    26.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 350
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    16
  • Standard
    DIN
Karimafedél 220.0 mm 24.0 mm PE Sárga

10239346

Ártartomány
11.437 Ft - 11.437 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    220.0 mm
  • m
    24.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 100
  • Standard
    DIN
  • Szín
    Sárga
Karimafedél 342.9 mm 28.4 mm PE Sárga

10231616

Ártartomány
4.184 Ft - 3.458 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    342.9 mm
  • m
    28.4 mm
  • Névleges csőméret
    8"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 177.8 mm 31.7 mm PE Sárga

10231784

Ártartomány
953 Ft - 855 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    177.8 mm
  • m
    31.7 mm
  • Névleges csőméret
    1 1/2"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    1500
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 749.0 mm 46.0 mm PE Sárga

10231906

Ártartomány
24.230 Ft - 24.230 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    749.0 mm
  • m
    46.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 500
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    40
  • Standard
    DIN
Karimafedél 235.0 mm 21.0 mm PE Sárga

10232736

Ártartomány
6.952 Ft - 5.674 Ft

Készletszintek
93 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    235.0 mm
  • m
    21.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 100
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    40
  • Standard
    DIN
Karimafedél 596.9 mm 36.6 mm PE Sárga

10231685

Ártartomány
21.030 Ft - 17.339 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    596.9 mm
  • m
    36.6 mm
  • Névleges csőméret
    16"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 190.5 mm 28.4 mm PE Sárga

10231760

Ártartomány
1.323 Ft - 1.134 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    190.5 mm
  • m
    28.4 mm
  • Névleges csőméret
    2 1/2"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    600
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 160.0 mm 11.0 mm PE Sárga

10232682

Ártartomány
4.159 Ft - 3.406 Ft

Készletszintek
212 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    160.0 mm
  • m
    11.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 65
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    6
  • Standard
    DIN
Karimafedél 270.0 mm 23.0 mm PE Sárga

10232767

Ártartomány
9.377 Ft - 7.720 Ft

Készletszintek
12 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    270.0 mm
  • m
    23.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 125
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    40
  • Standard
    DIN
Karimafedél 320.0 mm 17.0 mm PE Sárga

10231852

Ártartomány
4.049 Ft - 3.153 Ft

Készletszintek
12 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    320.0 mm
  • m
    17.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 200
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    6
  • Standard
    DIN
Karimafedél 240.0 mm 15.0 mm PE Sárga

10232743

Ártartomány
7.627 Ft - 6.242 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    240.0 mm
  • m
    15.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 125
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    6
  • Standard
    DIN