Menü Keresés

Karmiavédők

Raktáron

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

A karimafedelek ideálisak a belső felületű karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet biztosítanak.Alkalmas minden típusú karimafelülethez és csavarfurathoz.Rugalmas, tartós és könnyen felszerelhető. Anyag: PE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1353

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
151 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Névleges csőméret m Osztály nyomás szerinti besorolása Megveszem
25.784,7591 Ft - 25.784,7591 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
704.8 mm
16"
88.9 mm
900
11.936,0356 Ft - 14.264,2043 Ft 39 Raktáron
508.0 mm
10"
63.5 mm
600
8.813,2272 Ft - 8.813,2272 Ft 48 Raktáron
265.0 mm
DN 150
15.0 mm
6
2.329,9349 Ft - 2.724,8108 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
279.4 mm
5"
35.0 mm
300
14.455,9331 Ft - 14.455,9331 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
220.0 mm
DN 100
21.0 mm
5.594,404 Ft - 6.784,2343 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
375.0 mm
DN 200
31.0 mm
40
15.073,7533 Ft - 18.294,1101 Ft 51 Raktáron
580.0 mm
DN 400
28.0 mm
16
1.663,3473 Ft - 1.861,9901 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
228.6 mm
3 1/2"
30.2 mm
300
7.732,0214 Ft - 9.335,5254 Ft 1 Raktáron
425.0 mm
DN 250
29.0 mm
25
1.501,8346 Ft - 1.688,8673 Ft 10 Raktáron
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
1.792,2344 Ft - 2.191,3545 Ft 27 Raktáron
75.0 mm
DN 10
10.0 mm
6
15.520,2855 Ft - 19.114,2011 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
285.0 mm
DN 150
22.0 mm
9.952,0997 Ft - 9.952,0997 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
200.0 mm
DN 80
24.0 mm
4.418,3741 Ft - 5.320,7071 Ft 46 Raktáron
343.0 mm
8"
33.0 mm
754,3742 Ft - 868,1464 Ft 31 Raktáron
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
16.143,0754 Ft - 19.541,8944 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
584.2 mm
14"
53.8 mm
300
7.405,8732 Ft - 9.600,2073 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
43.653,4486 Ft - 53.413,135 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
774.7 mm
20"
63.5 mm
300
6.524,0779 Ft - 7.835,7444 Ft 26 Raktáron
406.4 mm
10"
30.2 mm
150
26.672,7713 Ft - 32.123,4197 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
711.2 mm
18"
60.4 mm
300
  • / 8
Karimafedél 704.8 mm 88.9 mm PE Sárga

10239056

Ártartomány
25.784 Ft - 25.784 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    704.8 mm
  • m
    88.9 mm
  • Névleges csőméret
    16"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    900
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 508.0 mm 63.5 mm PE Sárga

10233283

Ártartomány
14.264 Ft - 11.936 Ft

Készletszintek
39 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    508.0 mm
  • m
    63.5 mm
  • Névleges csőméret
    10"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    600
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 265.0 mm 15.0 mm PE Sárga

10232750

Ártartomány
8.813 Ft - 8.813 Ft

Készletszintek
48 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    265.0 mm
  • m
    15.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 150
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    6
  • Standard
    DIN
Karimafedél 279.4 mm 35.0 mm PE Sárga

10239018

Ártartomány
2.724 Ft - 2.329 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    279.4 mm
  • m
    35.0 mm
  • Névleges csőméret
    5"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    300
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 220.0 mm 21.0 mm PE Sárga

10239339

Ártartomány
14.455 Ft - 14.455 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    220.0 mm
  • m
    21.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 100
  • Standard
    DIN
  • Szín
    Sárga
Karimafedél 375.0 mm 31.0 mm PE Sárga

10239209

Ártartomány
6.784 Ft - 5.594 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    375.0 mm
  • m
    31.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 200
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    40
  • Standard
    DIN
Karimafedél 580.0 mm 28.0 mm PE Sárga

10239285

Ártartomány
18.294 Ft - 15.073 Ft

Készletszintek
51 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    580.0 mm
  • m
    28.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 400
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    16
  • Standard
    DIN
Karimafedél 228.6 mm 30.2 mm PE Sárga

10238998

Ártartomány
1.861 Ft - 1.663 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    228.6 mm
  • m
    30.2 mm
  • Névleges csőméret
    3 1/2"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    300
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 425.0 mm 29.0 mm PE Sárga

10239223

Ártartomány
9.335 Ft - 7.732 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    425.0 mm
  • m
    29.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 250
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    25
  • Standard
    DIN
Karimafedél 270.0 mm 51.5 mm PE Sárga

10239414

Ártartomány
1.688 Ft - 1.501 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    270.0 mm
  • m
    51.5 mm
  • Névleges csőméret
    3"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    1500
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 75.0 mm 10.0 mm PE Sárga

10239124

Ártartomány
2.191 Ft - 1.792 Ft

Készletszintek
27 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    75.0 mm
  • m
    10.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 10
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    6
  • Standard
    DIN
Karimafedél 285.0 mm 22.0 mm PE Sárga

10239353

Ártartomány
19.114 Ft - 15.520 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    285.0 mm
  • m
    22.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 150
  • Standard
    DIN
  • Szín
    Sárga
Karimafedél 200.0 mm 24.0 mm PE Sárga

10239322

Ártartomány
9.952 Ft - 9.952 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    200.0 mm
  • m
    24.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 80
  • Standard
    DIN
  • Szín
    Sárga
Karimafedél 343.0 mm 33.0 mm PE Sárga

10239421

Ártartomány
5.320 Ft - 4.418 Ft

Készletszintek
46 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    343.0 mm
  • m
    33.0 mm
  • Névleges csőméret
    8"
  • Standard
    ANSI
  • Szín
    Sárga
Karimafedél 149.3 mm 28.4 mm PE Sárga

10231777

Ártartomány
868 Ft - 754 Ft

Készletszintek
31 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    149.3 mm
  • m
    28.4 mm
  • Névleges csőméret
    1"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    1500
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 584.2 mm 53.8 mm PE Sárga

10231579

Ártartomány
19.541 Ft - 16.143 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    584.2 mm
  • m
    53.8 mm
  • Névleges csőméret
    14"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    300
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 485.0 mm 30.0 mm PE Sárga

10231654

Ártartomány
9.600 Ft - 7.405 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    485.0 mm
  • m
    30.0 mm
  • Névleges csőméret
    12"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    25
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 774.7 mm 63.5 mm PE Sárga

10231739

Ártartomány
53.413 Ft - 43.653 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    774.7 mm
  • m
    63.5 mm
  • Névleges csőméret
    20"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    300
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 406.4 mm 30.2 mm PE Sárga

10231630

Ártartomány
7.835 Ft - 6.524 Ft

Készletszintek
26 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    406.4 mm
  • m
    30.2 mm
  • Névleges csőméret
    10"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 711.2 mm 60.4 mm PE Sárga

10231715

Ártartomány
32.123 Ft - 26.672 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    711.2 mm
  • m
    60.4 mm
  • Névleges csőméret
    18"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    300
  • Standard
    ANSI