Menü Keresés

Karmiavédők

Raktáron

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

A karimafedelek ideálisak a belső felületű karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet biztosítanak.Alkalmas minden típusú karimafelülethez és csavarfurathoz.Rugalmas, tartós és könnyen felszerelhető. Anyag: PE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1353

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
151 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Névleges csőméret m Osztály nyomás szerinti besorolása Megveszem
8.767,7321 Ft - 10.495,1944 Ft 2 Raktáron
450.0 mm
DN 250
35.0 mm
40
5.217,3264 Ft - 5.217,3264 Ft 6 Raktáron
185.0 mm
DN 65
19.0 mm
40
6.494,4642 Ft - 7.856,9517 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
395.0 mm
DN 250
23.0 mm
10
50.508,7667 Ft - 62.060,9887 Ft 5 Raktáron
812.8 mm
20"
88.9 mm
600
3.943,7619 Ft - 4.645,8503 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
300.0 mm
DN 150
25.0 mm
40
5.445,8566 Ft - 6.552,2814 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
375.0 mm
DN 250
19.0 mm
6
29.775,7139 Ft - 29.775,7139 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
857.2 mm
20"
107.9 mm
900
818,8999 Ft - 2.089,7177 Ft 110 Raktáron
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
3.607,059 Ft - 4.375,0695 Ft 107 Raktáron
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
346,9984 Ft - 953,3686 Ft 1191 Raktáron
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
910,6844 Ft - 1.036,8333 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
2.349,2528 Ft - 2.884,3657 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
120.0 mm
DN 32
12.0 mm
10
617,4505 Ft - 1.694,6466 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
3.545,3537 Ft - 4.331,0803 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
682,1268 Ft - 1.725,8365 Ft 4 Raktáron
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
604,7179 Ft - 1.549,0942 Ft 220 Raktáron
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
778,3335 Ft - 898,1434 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
854,2227 Ft - 2.183,2872 Ft 36 Raktáron
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
2.525,3466 Ft - 2.947,1663 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
2.837,255 Ft - 3.315,1532 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
  • / 8
Karimafedél 450.0 mm 35.0 mm PE Sárga

10239247

Ártartomány
10.495 Ft - 8.767 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    450.0 mm
  • m
    35.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 250
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    40
  • Standard
    DIN
Karimafedél 185.0 mm 19.0 mm PE Sárga

10232705

Ártartomány
5.217 Ft - 5.217 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    185.0 mm
  • m
    19.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 65
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    40
  • Standard
    DIN
Karimafedél 395.0 mm 23.0 mm PE Sárga

10239216

Ártartomány
7.856 Ft - 6.494 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    395.0 mm
  • m
    23.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 250
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    10
  • Standard
    DIN
Karimafedél 812.8 mm 88.9 mm PE Sárga

10239087

Ártartomány
62.060 Ft - 50.508 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    812.8 mm
  • m
    88.9 mm
  • Névleges csőméret
    20"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    600
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 300.0 mm 25.0 mm PE Sárga

10239162

Ártartomány
4.645 Ft - 3.943 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    300.0 mm
  • m
    25.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 150
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    40
  • Standard
    DIN
Karimafedél 375.0 mm 19.0 mm PE Sárga

10239193

Ártartomány
6.552 Ft - 5.445 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    375.0 mm
  • m
    19.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 250
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    6
  • Standard
    DIN
Karimafedél 857.2 mm 107.9 mm PE Sárga

10239094

Ártartomány
29.775 Ft - 29.775 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    857.2 mm
  • m
    107.9 mm
  • Névleges csőméret
    20"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    900
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 152.4 mm 19.1 mm PE Sárga

10073858

Ártartomány
2.089 Ft - 818 Ft

Készletszintek
110 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    152.4 mm
  • m
    19.1 mm
  • Névleges csőméret
    2"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 165.0 mm 17.0 mm PE Sárga

10231968

Ártartomány
4.375 Ft - 3.607 Ft

Készletszintek
107 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    165.0 mm
  • m
    17.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 50
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    40
  • Standard
    DIN
Karimafedél 90.0 mm 12.0 mm PE Sárga

10073797

Ártartomány
953 Ft - 346 Ft

Készletszintek
1191 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    90.0 mm
  • m
    12.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 20
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    6
  • Standard
    DIN
Karimafedél 165.5 mm 22.5 mm PE Sárga

10230756

Ártartomány
1.036 Ft - 910 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    165.5 mm
  • m
    22.5 mm
  • Névleges csőméret
    2"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    300
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 120.0 mm 12.0 mm PE Sárga

10232637

Ártartomány
2.884 Ft - 2.349 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    120.0 mm
  • m
    12.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 32
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    10
  • Standard
    DIN
Karimafedél 150.5 mm 15.0 mm PE Sárga

10073841

Ártartomány
1.694 Ft - 617 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    150.5 mm
  • m
    15.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 40
  • Standard
    DIN
  • Szín
    Sárga
Karimafedél 185.0 mm 15.0 mm PE Sárga

10231975

Ártartomány
4.331 Ft - 3.545 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    185.0 mm
  • m
    15.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 65
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    16
  • Standard
    DIN
Karimafedél 108.0 mm 14.2 mm PE Sárga

10073827

Ártartomány
1.725 Ft - 682 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    108.0 mm
  • m
    14.2 mm
  • Névleges csőméret
    1"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 95.2 mm 14.2 mm PE Sárga

10073803

Ártartomány
1.549 Ft - 604 Ft

Készletszintek
220 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    95.2 mm
  • m
    14.2 mm
  • Névleges csőméret
    1/2"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    40
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 127.0 mm 17.5 mm PE Sárga

10230794

Ártartomány
898 Ft - 778 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    127.0 mm
  • m
    17.5 mm
  • Névleges csőméret
    1 1/2"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 165.5 mm 22.5 mm PE Sárga

10073865

Ártartomány
2.183 Ft - 854 Ft

Készletszintek
36 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    165.5 mm
  • m
    22.5 mm
  • Névleges csőméret
    2"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    300
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 279.4 mm 25.4 mm PE Sárga

10230718

Ártartomány
2.947 Ft - 2.525 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    279.4 mm
  • m
    25.4 mm
  • Névleges csőméret
    6"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 381.0 mm 55.6 mm PE Sárga

10230275

Ártartomány
3.315 Ft - 2.837 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    381.0 mm
  • m
    55.6 mm
  • Névleges csőméret
    6"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    900
  • Standard
    ANSI