Menü Keresés

Kerek Tömlőbetét 28.0 mm 1.0 mm Ezüst ABS

Ez a kerek betét tiszta felületet biztosít a csőszerű alkalmazásokhoz. Bordázott szárral rendelkezik, amely segíti a behelyezést és a visszatartást. Krómozott sötét és ABS anyag.
Essentra cikkszám:

20604332

Gyártói cikkszám:

20604332

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 183,7167 Ft
1000 - 4999 131,2262 Ft
5000 + 118,1036 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

18.372 Ft

100 x 183,7167 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 28.0 mm
h 10.0 mm
t 1.0 mm
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Szín Ezüst
Befejezés Króm
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot