Menü Keresés

Kerek Tömlőbetét 19.0 mm 1.5 mm Ezüst PE

A kerek csőbetét krómozott LDPE-ből készült, és domború alappal rendelkezik. Bordázott a behelyezés és a megtartás megkönnyítésére.
Essentra cikkszám:

10256923

Gyártói cikkszám:

465336

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 163,2266 Ft
1000 + 49,1096 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.323 Ft

100 x 163,2266 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 19.0 mm
h 10.0 mm
t 1.5 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Ezüst
Befejezés Króm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot