Menü Keresés

Kerek Tömlőbetét 35.0 mm 2.0 mm Fekete ABS

Chrome Round Inserts provide a neat finish. Ribbed shank to aid insertion and retention.
Essentra cikkszám:

10289143

Gyártói cikkszám:

499120

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 999 394,7937 Ft
1000 + 320,4926 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

78.959 Ft

200 x 394,7937 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 35.0 mm
h 10.0 mm
t 2.0 mm
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Szín Fekete
Befejezés Króm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot