Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Anyag: ABS, PE Szín: Fekete, Ezüst, Króm Sorozat szám: SR5723, SR1562
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | t | h | Szín | Anyag | D | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279,3649 Ft - 332,7461 Ft | 600 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
199,7928 Ft - 237,6758 Ft | 270 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
199,7928 Ft - 605,0824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
237,6758 Ft - 605,0824 Ft | 43 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
207,609 Ft - 256,7764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
597,4343 Ft - 1.809,0093 Ft | 260 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
314,0853 Ft - 939,853 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
200,9155 Ft - 590,5271 Ft | 100 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
246,3695 Ft - 303,7075 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
304,6081 Ft - 375,2804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
213,8945 Ft - 544,7822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
179,8039 Ft - 544,7822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
179,667 Ft - 544,7822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
49,1096 Ft - 163,2266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
PE
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
44,8517 Ft - 121,6402 Ft | 3000 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ezüst
|
PE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
44,6874 Ft - 127,8781 Ft | 3000 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
53,1895 Ft - 146,5921 Ft | 1800 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ezüst
|
PE
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
269,5759 Ft - 624,8359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ezüst
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
201,3946 Ft - 605,0824 Ft | 120 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
237,6758 Ft - 605,0824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz