Menü Keresés

Kerek csőbetét-krómozott

Raktáron

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Bordás szár.
  • Könnyű behelyezés és rögzítés.
  • Letisztult felületet nyújt
Anyag: ABS, PE Szín: Fekete, Ezüst, Króm Sorozat szám: SR5723, SR1562

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
109 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség t h Szín Anyag D Típus Megveszem
204,0411 Ft - 317,3972 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.0 mm
11.0 mm
Ezüst
ABS
45.0 mm
1
117,0682 Ft - 182,1061 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
10.0 mm
Ezüst
ABS
28.0 mm
2
82,5206 Ft - 128,3655 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
8.0 mm
Ezüst
ABS
16.0 mm
2
145,6795 Ft - 226,6126 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.0 mm
10.0 mm
Ezüst
ABS
38.0 mm
1
118,1036 Ft - 183,7167 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
10.0 mm
Ezüst
ABS
28.0 mm
1
116,0328 Ft - 180,4955 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
10.0 mm
Ezüst
ABS
28.0 mm
2
83,5215 Ft - 129,9224 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
8.0 mm
Ezüst
ABS
16.0 mm
2
116,0328 Ft - 180,4955 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
10.0 mm
Ezüst
ABS
28.0 mm
1
118,1036 Ft - 183,7167 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
10.0 mm
Ezüst
ABS
28.0 mm
2
  • / 6
Kerek Tömlőbetét 45.0 mm 2.0 mm Ezüst ABS

20604264

Ártartomány
317 Ft - 204 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Teljes anyag
    Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
  • Szín
    Ezüst
Kerek Tömlőbetét 28.0 mm 1.2 mm Ezüst ABS

20604349

Ártartomány
182 Ft - 117 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Teljes anyag
    Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
  • Szín
    Ezüst
Kerek Tömlőbetét 16.0 mm 1.5 mm Ezüst ABS

20604325

Ártartomány
128 Ft - 82 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Teljes anyag
    Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
  • Szín
    Ezüst
Kerek Tömlőbetét 38.0 mm 2.0 mm Ezüst ABS

20604257

Ártartomány
226 Ft - 145 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Teljes anyag
    Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
  • Szín
    Ezüst
Kerek Tömlőbetét 28.0 mm 1.0 mm Ezüst ABS

20604202

Ártartomány
183 Ft - 118 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Teljes anyag
    Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
  • Szín
    Ezüst
Kerek Tömlőbetét 28.0 mm 1.5 mm Ezüst ABS

20604356

Ártartomány
180 Ft - 116 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Teljes anyag
    Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
  • Szín
    Ezüst
Kerek Tömlőbetét 16.0 mm 1.0 mm Ezüst ABS

20604318

Ártartomány
129 Ft - 83 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Teljes anyag
    Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
  • Szín
    Ezüst
Kerek Tömlőbetét 28.0 mm 1.5 mm Ezüst ABS

20604226

Ártartomány
180 Ft - 116 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Teljes anyag
    Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
  • Szín
    Ezüst
Kerek Tömlőbetét 28.0 mm 1.0 mm Ezüst ABS

20604332

Ártartomány
183 Ft - 118 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Teljes anyag
    Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
  • Szín
    Ezüst