Menü Keresés

Bordázott végzáró 6.0 mm SR 6449 Fekete

This tapered ferrule is made of black PVC to give a neat finish to the end of tubular products of 6.0 mm diameter.
Essentra cikkszám:

10202548

Gyártói cikkszám:

1251354

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 31,0858 Ft
5000 + 12,9653 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

15.543 Ft

500 x 31,0858 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 6.0 mm
m 12.0 mm
Teljes anyag Polivinil-klorid
Szín Fekete
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot