Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Anyag: Acél, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, LDPE, PA6, PP, PA, Alumínium Szín: Natúr, Fekete Sorozat szám: SR1430, SR1570, SR1567
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | H | Menetméret | Szín | Anyag | D | WT | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,1179 Ft - 118,5213 Ft | 651 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
86,1437 Ft - 270,3118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Fekete
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
314,6321 Ft - 985,6608 Ft | 345 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
93,5232 Ft - 278,629 Ft | 1000 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
85,3497 Ft - 259,9151 Ft | 3322 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10252857 | 167,7695 Ft - 526,0682 Ft | 445 Raktáron |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Fekete
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
205,94 Ft - 605,0824 Ft | 180 Raktáron |
|
M8
|
Natúr
|
Acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
137,5397 Ft - 321,255 Ft | 642 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
150,5051 Ft - 351,4053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1.289,4187 Ft - 3.566,0356 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Natúr
|
Acél
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
960,725 Ft - 2.671,9276 Ft | 169 Raktáron |
|
M10
|
Natúr
|
Acél
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
240,4551 Ft - 611,3203 Ft | 200 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
Acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
834,0054 Ft - 2.496,038 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Natúr
|
Alumínium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
199,2726 Ft - 507,3543 Ft | 120 Raktáron |
|
M6
|
Natúr
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
177,4354 Ft - 452,2522 Ft | 22860 Raktáron |
|
M6
|
Fekete
|
Acél
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
190,9483 Ft - 485,5214 Ft | 220 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
248,6285 Ft - 634,1929 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
Acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
194,4396 Ft - 580,1306 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
Acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
170,2613 Ft - 507,3543 Ft | 180 Raktáron |
|
M10
|
Fekete
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
896,2261 Ft - 2.682,9659 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Natúr
|
Alumínium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz