Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
A kerek vinil zárókupak tiszta és letisztult megjelenést biztosít különböző hengeres tárgyak végeinek.Úgy terveztük, hogy biztonságosan illeszkedjen kerek hengeres csövek, rudak vagy csövek végére.Védelem a nedvességgel, porral, piszokkal és egyéb szennyeződésekkel szemben. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SR1044
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menet méret | Szín | m | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232,7306 Ft - 543,7841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 172,3834 Ft - 504,2353 Ft | 2600 Raktáron |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 199,2726 Ft - 508,3941 Ft | 1500 Raktáron |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 131,0913 Ft - 385,714 Ft | 2665 Raktáron |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 108,4054 Ft - 309,8188 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 259,9374 Ft - 521,9096 Ft | 24 Raktáron |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 314,099 Ft - 631,0739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 233,4042 Ft - 594,6858 Ft | 1200 Raktáron |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 83,6793 Ft - 249,5185 Ft | 1125 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 91,4969 Ft - 238,0821 Ft | 500 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 46,1934 Ft - 141,3938 Ft | 52475 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 259,9374 Ft - 532,3062 Ft | 1250 Raktáron |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 83,2248 Ft - 194,4582 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 39,4574 Ft - 100,5351 Ft | 12250 Raktáron |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 32,4887 Ft - 74,5437 Ft | 3534 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 30,0517 Ft - 66,3302 Ft | 5500 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 317,9488 Ft - 742,8998 Ft | 7212 Raktáron |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 143,5255 Ft - 335,3528 Ft | 344 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
|
Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 141,1679 Ft - 251,5977 Ft | 7700 Raktáron |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 98,274 Ft - 295,2635 Ft | 88 Raktáron |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz