A kereszthornyos görgősínkészletek olyan lineáris mozgásrendszerek, amelyek pozicionálást és egyenletes menetet biztosítanak az alkalmazások számára. A két párhuzamos, keresztezett görgőscsapágyazású sínből álló kialakítás nagy pontosságú lineáris mozgást és kiemelkedő teherbíró képességet tesz lehetővé.
Egyenletesen osztják el a terhelést, ami minimális kitérést és nagy ismételhetőséget eredményez, lehetővé téve a pontos mozgásvezérlést. Kis alakjuk miatt tökéletesek olyan alkalmazásokhoz, ahol korlátozott hely áll rendelkezésre, vagy ahol kompakt kialakításra van szükség.
Négy sínből áll, mindegyik két görgőkosárral és nyolc fejcsavarral. Korrózióállóak, és -40 C és +80 C közötti hőmérsékletnek is ellenállnak. Olyan alkalmazásokban használatosak, mint az ipar, autóipar, orvosi berendezések, szerszámgépek és a védelmi ágazat.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRL1000
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d2 | w1 | d1 | h1 +0|-0.3 | Stroke max | d3 | l1 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.011,391 Ft - 81.347,2435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
204.0
|
M4
|
250.0
|
||
37.508,009 Ft - 50.009,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
53.0
|
M2
|
70.0
|
||
366.122,035 Ft - 488.160,1565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
805.0
|
M8
|
1000.0
|
||
45.089,374 Ft - 60.117,887 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
154.0
|
M5
|
200.0
|
||
30.118,383 Ft - 40.157,8435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
80.0
|
M6
|
100.0
|
||
37.508,009 Ft - 50.009,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
86.0
|
M3
|
105.0
|
||
30.716,609 Ft - 40.955,4783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
58.0
|
M3
|
75.0
|
||
44.057,817 Ft - 58.745,0348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
61.0
|
M2
|
80.0
|
||
27.863,53 Ft - 37.151,3739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
29.0
|
M2
|
40.0
|
||
94.067,217 Ft - 125.424,2348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
160.0
|
M10
|
200.0
|
||
298.879,122 Ft - 398.502,9391 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
492.0
|
M10
|
600.0
|
||
514.397,739 Ft - 685.862,3739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
732.0
|
M10
|
900.0
|
||
457.244,139 Ft - 609.657,5739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
640.0
|
M10
|
800.0
|
||
166.705,67 Ft - 222.275,5044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
308.0
|
M10
|
400.0
|
||
125.025,417 Ft - 166.701,8348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
216.0
|
M10
|
300.0
|
||
65.440,565 Ft - 87.252,8087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
230.0
|
M5
|
280.0
|
||
96.042,13 Ft - 128.054,8957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
330.0
|
M5
|
400.0
|
||
45.461,348 Ft - 60.616,4087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
154.0
|
M6
|
200.0
|
||
65.965,93 Ft - 87.954,5739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
224.0
|
M4
|
275.0
|
||
850.186,643 Ft - 1.133.580,913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
972.0
|
M10
|
1200.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz